Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embouts en zinc.Nota :Les embouts pour tiges rondes peuvent être utilisés pour relier des tiges rondes sans œillet (K2274) aux adaptateurs pour tiges rondes (K2271).Accessoires :K2274 Tiges rondes en acier pour levier pivotant.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2277 Embouts en zinc pour tiges rondes 185 kB
 Informations techniques relatives aux poignées 325 kB

Dessins

Embouts en zinc pour tiges rondes

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2CAOAcc.PrixCommander
K2277.056,215M6 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cuba
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33