Groupes de marchandise

KIPP News

retour
Quand la sécurité rencontre le design
05/03/24 - Quand la sécurité rencontre le design – Nos nouvelles fermetures à déclic avec creux de poignée
Qu'est-ce qui est plate, noire et ergonomique ? Une fermeture à déclic qui s'intègre harmonieusement dans presque toutes les portes, volets ou capots, tout en restant confortable à utiliser. plus...
Boutons étoile et goupilles d'arrêt avec fonction de sécurité
27/09/23 - La sécurité à portée de main – KIPP intègre une fonction de sécurité à ses boutons étoile et goupilles d'arrêt
Pas de desserrage involontaire des boutons et des goupilles : les utilisateurs bénéficient désormais d'un mécanisme de blocage et de fermeture intégréplus...
Les éléments de serrage à point zéro KIPP UNILOCK
14/09/23 - Élargissement de la gamme KIPP UNILOCK – Trois nouveaux modules de bridage pneumatiques à point zéro
Avec trois nouveaux modules de bridage, KIPP offre désormais aux utilisateurs encore plus de possibilités pour le serrage précis de dispositifs sur des centres d'usinage par enlèvement de copeaux.plus...
Les éléments de bridage hydrauliques KIPP
07/09/23 - De nouveaux éléments de bridage hydrauliques dans la gamme KIPP – Des solutions flexibles pour les opérations de serrage les plus diverses
Outre des éléments de bridage mécaniques et pneumatiques, nous vous proposons également une large gamme d’éléments de bridage hydrauliques.plus...
Les fermetures à déclic en inox KIPP
03/08/23 - Un verrouillage sûr pour tous les environnements - Les fermetures à déclic en inox KIPP
Résistantes à l’humidité, aux acides et à l’eau de mer : nos nouvelles fermetures à déclic en inox conviennent aux applications en intérieur et en extérieur.plus...
Aluminium-Handräder von KIPP
11/07/23 - Fonctionnels et esthétiques - Les volants en aluminium KIPP
KIPP élargit sa gamme avec un ensemble de volants légers en aluminium qui combinent parfaitement fonctionnalité et design. plus...
Les manettes indexables KIPP
19/06/23 - Les manettes indexables KIPP
Connues dans le monde entier depuis des décennies - Les manettes indexables de la société HEINRICH KIPP WERKplus...
20 ans KIPP France
10/06/23 - KIPP FRANCE fête son anniversaire - 20 ans d'une histoire de réussite française
Un partenaire fiable en France depuis deux décennies.plus...
Douilles de positionnement avec capteur d'état
06/06/23 - Les douilles de positionnement avec capteur d'état KIPP - Toutes les positions sous contrôle
Les douilles de positionnement et de logement avec capteur d'état permettent de contrôler de manière centralisée la position des doigts d'inexage et des goupilles d'arrêt.plus...
Des doigts d'indexage avec tête rotative
29/03/23 - Un positionnement et une fixation rapides – Les doigts d'indexage avec tête rotative
KIPP propose dès à présent des doigts d'indexage avec tête rotative de différentes tailles.plus...
UNILOCK KIPP
04/03/23 - UNILOCK KIPP
Une flexibilité maximale avec des temps d'équipement minimaux - Découvrez la diversité des produits KIPP UNILOCK.plus...
Doigts d'indexage filaires avec capteur d'état
29/04/22 - Peu exigeants en termes d'entretien et fiables :
les doigts d'indexage filaires avec capteur d'état plus...
Élargissement de la gamme KIPPflexX
15/03/22 - Élargissement de la gamme KIPPflexX
Le nouvel étau de bridage 5 axes KIPPflexX 90 mm a été conçu pour les tables de machine plus petites. Il permet d'usiner le contour extérieur de pièces d'une taille de 100 mm environ.plus...
18/02/22 - Le groupe KIPP dans l'ambiance olympique
Katharina Menz, athlète olympique et figure décisive de l'équipe allemande de judo, débute son stage en management au sein de notre entreprise partenaire du sport de haut niveau.plus...
Les sauterelles à levier KIPP
01/02/22 - Un serrage sûr et rapide des pièces à usiner
Les sauterelles à levier KIPP permettent de fixer ou de serrer des pièces à usiner rapidement et en toute sécurité. Grâce à leur grande variété, elles sont polyvalentes.plus...
La coopération entre le groupe KIPP et l'École professionnelle de Horb
17/01/22 - La coopération entre le groupe KIPP et l'École professionnelle de Horb
Cette nouvelle coopération permet un lien encore plus étroit avec l'enseignement, qui profite d'une manière tout à fait particulière aux élèves. plus...
Le nouveau doigt d'indexage Hygienic DESIGN
05/01/22 - Le doigt d'indexage conçu pour les exigences accrues en matière d'hygiène
Le nouveau doigt d'indexage conforme aux directives Hygienic DESIGN empêche l'adhérence des particules de saleté et facilite le processus de nettoyage.plus...
Les archives actualités
Vous trouverez ici toutes les actualités publiées depuis 2018plus...
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cuba
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33