Groupes de marchandise
Came en acier pour verrou quart de tour
K0521

Came en acier pour verrou quart de tour

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :*Cote A en mm pour longueur de boîtier H=13 mm.Accessoires :Verrou quart de tour fermant à clé petit modèle K0520.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0521 Came en acier pour verrou quart de tour 155 kB

Dessins

Came en acier pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeB

B1B2A pour H = 13LCAOAcc.PrixCommander
K0521.128X105A1385,51028 Sur demande
K0521.124X135B1385,51324 Sur demande
K0521.131X135B1385,51331 Sur demande
K0521.136X135B1385,51336 Sur demande
K0521.130X165B1385,51630 Sur demande
K0521.126X205B1385,52026 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cuba
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33