Группы товаров
Рукоятки звездообразные DIN 6336, внутренняя резьба, форма К
K0152_K

Рукоятки звездообразные DIN 6336, внутренняя резьба, форма К

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.Втулка сталь оцинкованная с синим пассивированием.Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:Для конструкции K0152.22004 втулка из латуни.По запросу:Другие цвета.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0152_K Рукоятки звездообразные DIN 6336, внутренняя резьба, форма К 186 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные DIN 6336, внутренняя резьба, форма К

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D8HH3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0152.22004KM420101378 по запросу
K0152.22505KM5251216810,5 по запросу
K0152.23206KM63214201016 по запросу
K0152.24008KM84018251218 по запросу
K0152.25010KM105021321625 по запросу
K0152.26312KM126326401927 по запросу
K0152.28016KM168036482533 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33