Группы товаров
Рукоятки звездообразные DIN 6336
K0152

Рукоятки звездообразные DIN 6336

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка или резьбовой болт, сталь оцинкованная с синим хроматированием.
Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:Для конструкции K0152.22004 втулка из латуни.По запросу:Другие цвета.Указание на чертеже:
Форма K: резьбовая втулка
Форма L: наружная резьба
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0152 Рукоятки звездообразные DIN 6336 133 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки звездообразные DIN 6336

Рукоятки звездообразные DIN 6336, внутренняя резьба, форма К

подробнее

Чертежи

Рукоятки звездообразные DIN 6336, внутренняя резьба, форма К

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D8HH3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0152.22004KM420101378 по запросу
K0152.22505KM5251216810,5 по запросу
K0152.23206KM63214201016 по запросу
K0152.24008KM84018251218 по запросу
K0152.25010KM105021321625 по запросу
K0152.26312KM126326401927 по запросу
K0152.28016KM168036482533 по запросу

Рукоятки звездообразные DIN 6336, наружная резьба, форма L

подробнее

Чертежи

Рукоятки звездообразные DIN 6336, наружная резьба, форма L

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D8HH3LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0152.42505X15LM5251216815 по запросу
K0152.42505X20LM5251216820 по запросу
K0152.42505X25LM5251216825 по запросу
K0152.43206X15LM63214201015 по запросу
K0152.43206X20LM63214201020 по запросу
K0152.43206X25LM63214201025 по запросу
K0152.43206X30LM63214201030 по запросу
K0152.44008X20LM84018251220 по запросу
K0152.44008X25LM84018251225 по запросу
K0152.44008X30LM84018251230 по запросу
K0152.44008X35LM84018251235 по запросу
K0152.44008X40LM84018251240 по запросу
K0152.45010X25LM105022321625 по запросу
K0152.45010X30LM105022321630 по запросу
K0152.45010X35LM105022321635 по запросу
K0152.45010X40LM105022321640 по запросу
K0152.45010X50LM105022321650 по запросу
K0152.46312X30LM126326401930 по запросу
K0152.46312X35LM126326401935 по запросу
K0152.46312X40LM126326401940 по запросу
K0152.46312X50LM126326401950 по запросу
K0152.46312X60LM126326401960 по запросу
K0152.48016X30LM168035502530 по запросу
K0152.48016X40LM168035502540 по запросу
K0152.48016X50LM168035502550 по запросу
K0152.48016X60LM168035502560 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33