Группы товаров
Крестообразные рукоятки из пластмассы, стойкие к воздействию высоких температур, с выступающей стальной втулкой
K1794

Крестообразные рукоятки из пластмассы, стойкие к воздействию...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Термопласт PPA (стойкий к воздействию высоких температур), усиленный стекловолокном, черный, в соответствии с FDA, EU10/2011, NSF, KTW.
Стальные части из нержавеющей стали 1.4404.
Исполнение: Металлические части из нержавеющей стали, без покрытия.Указание:Крестообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой и внутренней резьбой предназначены в первую очередь для поперечных штифтовых соединений.Применение:Данные крестообразные рукоятки разработаны специально для применения в условиях со строгими требованиями к гигиене и при высоких температурах. Замкнутый контур ручки с гладкой поверхностью очень легко чистится.

Данная пластмасса соответствует требованиям FDA, EU10/2011, NSF, KTW в отношении контакта с пищевыми продуктами и питьевой водой и обладает длительной устойчивостью к гидролизу (паровая стерилизация) и воздействию горячей воды.

Данная высокотемпературная пластмасса подходит для длительного применения в горячей окружающей среде и не теряет при этом своей прочности.
Диапазон температур:Температура при длительной эксплуатации согласно IEC 216:
макс. 150–160 °C.
Температура при кратковременной эксплуатации: макс. 250 °C.
Преимущества:Устойчивость к влажности и очистителям (при дезинфекции).
Крестообразные рукоятки затягиваются и ослабляются без использования инструментов.
Предназначены для ручной фиксации и зажатия. Различные размеры резьбы.
По запросу:Специальное исполнение.Применение:Возможна установка на станки, устройства и оборудование, а также в учреждениях, которые работают в областях с повышенными требованиями к гигиене.

Целевая группа — промышленная переработка пищевых продуктов (или ручное производство), при которой промышленная фурнитура может контактировать с пищевыми продуктами или питьевой водой.

Данные крестообразные рукоятки также подходят для применения при очень высоких температурах окружающей среды, при постоянном контакте с горячей водой или водяным паром.
Указание на чертеже:
Форма K: резьбовая втулка
Форма L: наружная резьба
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1794 Крестообразные рукоятки из пластмассы, стойкие к воздействию высоких температур, с выступающей стальной втулкой 181 kB

Чертежи (общий обзор)

Крестообразные рукоятки из пластмассы, стойкие к воздействию высоких температур, с выступающей стальной втулкой

Крестообразные рукоятки из пластмассы, стойкие к воздействию высоких температур, с выступающей стальной втулкой, форма K: резьбовая втулка

подробнее

Чертежи

Крестообразные рукоятки из пластмассы, стойкие к воздействию высоких температур, с выступающей стальной втулкой, форма K: резьбовая втулка

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
Поверхность компонентаЦвет
основы
DD1D2HH2H3TДопуск /
Сертификация
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1794.152505390Kнержавеющая стальзачищенныйчерныйM5251018979FDA + EU10/2011 + NSF по запросу
K1794.153206390Kнержавеющая стальзачищенныйчерныйM63213,522129,512FDA + EU10/2011 + NSF по запросу
K1794.154006390Kнержавеющая стальзачищенныйчерныйM64013,526141012FDA + EU10/2011 + NSF по запросу
K1794.154008390Kнержавеющая стальзачищенныйчерныйM84013,526141012FDA + EU10/2011 + NSF по запросу
K1794.155008390Kнержавеющая стальзачищенныйчерныйM8501932181217FDA + EU10/2011 + NSF по запросу
K1794.155010390Kнержавеющая стальзачищенныйчерныйM10501932181217FDA + EU10/2011 + NSF по запросу

Крестообразные рукоятки из пластмассы, стойкие к воздействию высоких температур, с выступающей стальной втулкой, форма L: наружная резьба

подробнее

Чертежи

Крестообразные рукоятки из пластмассы, стойкие к воздействию высоких температур, с выступающей стальной втулкой, форма L: наружная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
Поверхность компонентаЦвет
основы
DD1D2HH2H3LДопуск /
Сертификация
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1794.152505390X10Lнержавеющая стальзачищенныйчерныйM52510189710FDA + EU10/2011 + NSF по запросу
K1794.152505390X15Lнержавеющая стальзачищенныйчерныйM52510189715FDA + EU10/2011 + NSF по запросу
K1794.152505390X20Lнержавеющая стальзачищенныйчерныйM52510189720FDA + EU10/2011 + NSF по запросу
K1794.153206390X10Lнержавеющая стальзачищенныйчерныйM63213,522129,510FDA + EU10/2011 + NSF по запросу
K1794.153206390X15Lнержавеющая стальзачищенныйчерныйM63213,522129,515FDA + EU10/2011 + NSF по запросу
K1794.153206390X20Lнержавеющая стальзачищенныйчерныйM63213,522129,520FDA + EU10/2011 + NSF по запросу
K1794.153206390X25Lнержавеющая стальзачищенныйчерныйM63213,522129,525FDA + EU10/2011 + NSF по запросу
K1794.153206390X30Lнержавеющая стальзачищенныйчерныйM63213,522129,530FDA + EU10/2011 + NSF по запросу
K1794.154008390X15Lнержавеющая стальзачищенныйчерныйM84013,526141015FDA + EU10/2011 + NSF по запросу
K1794.154008390X20Lнержавеющая стальзачищенныйчерныйM84013,526141020FDA + EU10/2011 + NSF по запросу
K1794.154008390X25Lнержавеющая стальзачищенныйчерныйM84013,526141025FDA + EU10/2011 + NSF по запросу
K1794.154008390X30Lнержавеющая стальзачищенныйчерныйM84013,526141030FDA + EU10/2011 + NSF по запросу
K1794.154008390X40Lнержавеющая стальзачищенныйчерныйM84013,526141040FDA + EU10/2011 + NSF по запросу
K1794.154008390X50Lнержавеющая стальзачищенныйчерныйM84013,526141050FDA + EU10/2011 + NSF по запросу
K1794.155010390X20Lнержавеющая стальзачищенныйчерныйM10501932181220FDA + EU10/2011 + NSF по запросу
K1794.155010390X25Lнержавеющая стальзачищенныйчерныйM10501932181225FDA + EU10/2011 + NSF по запросу
K1794.155010390X30Lнержавеющая стальзачищенныйчерныйM10501932181230FDA + EU10/2011 + NSF по запросу
K1794.155010390X40Lнержавеющая стальзачищенныйчерныйM10501932181240FDA + EU10/2011 + NSF по запросу
K1794.155010390X50Lнержавеющая стальзачищенныйчерныйM10501932181250FDA + EU10/2011 + NSF по запросу
K1794.155010390X60Lнержавеющая стальзачищенныйчерныйM10501932181260FDA + EU10/2011 + NSF по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33