Группы товаров
Ручки с накаткой из пластмассы, обнаруживаемые металлодетектором
K0110

Ручки с накаткой из пластмассы, обнаруживаемые металлодетектором

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Обнаруживаемая металлодетектором промышленная фурнитура изготавливается из пластмассового гранулята, отвечающего требованиям EU10/2011 и FDA.
Специальные добавки в пластмассовом грануляте позволяют с помощью металлодетектора (индукционная технология) обнаруживать частицы размером от 0,027 см³ (3 х 3 х 3 мм) в больших пластмассовых фрагментах. Это позволяет идентифицировать пластмассовые фрагменты обнаруживаемой металлодетектором промышленной фурнитуры в восприимчивых сферах производства, например при обработке пищевых продуктов, и существенно снизить риск производственного брака или рекламаций.
Материал:

Термопласт (армированный стекловолокном полиамид), обнаруживаемый металлодетектором, соответствует EU10/2011 и FDA.
Стальные части из нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Термопласт, RAL 7021 — черно-серый.
Стальные части из чистой нержавеющей стали.
Указание:Из-за обнаруживаемой металлодетектором присадки возможно частичное изменение цвета пластмассовой поверхности.Применение:– Пищевая промышленность
– Фармацевтическая промышленность
– Упаковочная промышленность
Диапазон температур:от –20 до +100 °C.Преимущества:Обнаруживаемый металлодетектором.
Обнаруживаемый объем: ≥ 0,027 см³.
Материалы, совместимые с пищевыми продуктами.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь  RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0110 Ручки с накаткой из пластмассы, обнаруживаемые металлодетектором 216 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки с накаткой из пластмассы, обнаруживаемые металлодетектором

Ручки с накаткой из пластмассы, обнаруживаемые металлодетектором, с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

Ручки с накаткой из пластмассы, обнаруживаемые металлодетектором, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыD

D1D2D3HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0110.140005внутренняя резьбаM515111311,54,36 по запросу

Ручки с накаткой из пластмассы, обнаруживаемые металлодетектором, с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Ручки с накаткой из пластмассы, обнаруживаемые металлодетектором, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыD

D1D2D3HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0110.140005X10наружная резьбаM515111311,54,310 по запросу
K0110.140006X20наружная резьбаM615111311,54,320 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33