Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: вороненная.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0157 Ручки плоские 169 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки плоские

Ручки плоские, внутренняя резьба

подробнее

Чертежи

Ручки плоские, внутренняя резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D2D3HH1H2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0157.05KM51610618597 по запросу
K0157.06KM6251410299139 по запросу
K0157.08KM832181237111712 по запросу
K0157.10KM1036201342122015 по запросу

Ручки плоские, наружная резьба

подробнее

Чертежи

Ручки плоские, наружная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D2D3HH1H2LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0157.06010LM616106185910 по запросу
K0157.08014LM82514102991314 по запросу
K0157.10016LM1032181237111716 по запросу
K0157.12018LM1236201342122018 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33