Группы товаров
Шаровые ручки с внутренней резьбой
K0253_IG

Шаровые ручки с внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Термопласт, цвет черно-серый.
Втулка из стали 5.8 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Сталь пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь, Без покрытия.Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0253_IG Шаровые ручки с внутренней резьбой 249 kB

Чертежи

Шаровые ручки с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
Цвет
крышки
DD1D2D3HH1H2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0253.106Стальчёрно-серый RAL 7021M6251217253210 по запросу
K0253.1061Стальоранжевый RAL 2004M6251217253210 по запросу
K0253.1062Стальярко-зелёный RAL6032M6251217253210 по запросу
K0253.1063Стальсиний RAL5017M6251217253210 по запросу
K0253.1065Стальсветло-серый RAL 7035M6251217253210 по запросу
K0253.1066Стальярко-красный RAL 3020M6251217253210 по запросу
K0253.1067Стальярко-жёлтый RAL 1021M6251217253210 по запросу
K0253.208Стальчёрно-серый RAL 7021M83215,519333,52,614 по запросу
K0253.2081Стальоранжевый RAL 2004M83215,519333,52,614 по запросу
K0253.2082Стальярко-зелёный RAL6032M83215,519333,52,614 по запросу
K0253.2083Стальсиний RAL5017M83215,519333,52,614 по запросу
K0253.2085Стальсветло-серый RAL 7035M83215,519333,52,614 по запросу
K0253.2086Стальярко-красный RAL 3020M83215,519333,52,614 по запросу
K0253.2087Стальярко-жёлтый RAL 1021M83215,519333,52,614 по запросу
K0253.310Стальчёрно-серый RAL 7021M10401923414314 по запросу
K0253.3101Стальоранжевый RAL 2004M10401923414314 по запросу
K0253.3102Стальярко-зелёный RAL6032M10401923414314 по запросу
K0253.3103Стальсиний RAL5017M10401923414314 по запросу
K0253.3105Стальсветло-серый RAL 7035M10401923414314 по запросу
K0253.3106Стальярко-красный RAL 3020M10401923414314 по запросу
K0253.3107Стальярко-жёлтый RAL 1021M10401923414314 по запросу
K0253.410Стальчёрно-серый RAL 7021M10502431515,54,514 по запросу
K0253.4101Стальоранжевый RAL 2004M10502431515,54,514 по запросу
K0253.4102Стальярко-зелёный RAL6032M10502431515,54,514 по запросу
K0253.4103Стальсиний RAL5017M10502431515,54,514 по запросу
K0253.4105Стальсветло-серый RAL 7035M10502431515,54,514 по запросу
K0253.4106Стальярко-красный RAL 3020M10502431515,54,514 по запросу
K0253.4107Стальярко-жёлтый RAL 1021M10502431515,54,514 по запросу
K0253.412Стальчёрно-серый RAL 7021M12502431515,54,518 по запросу
K0253.4121Стальоранжевый RAL 2004M12502431515,54,518 по запросу
K0253.4122Стальярко-зелёный RAL6032M12502431515,54,518 по запросу
K0253.4123Стальсиний RAL5017M12502431515,54,518 по запросу
K0253.4125Стальсветло-серый RAL 7035M12502431515,54,518 по запросу
K0253.4126Стальярко-красный RAL 3020M12502431515,54,518 по запросу
K0253.4127Стальярко-жёлтый RAL 1021M12502431515,54,518 по запросу
K0253.0106нержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021M6251217253210 по запросу
K0253.01061нержавеющая стальоранжевый RAL 2004M6251217253210 по запросу
K0253.01062нержавеющая стальярко-зелёный RAL6032M6251217253210 по запросу
K0253.01063нержавеющая стальсиний RAL5017M6251217253210 по запросу
K0253.01065нержавеющая стальсветло-серый RAL 7035M6251217253210 по запросу
K0253.01066нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M6251217253210 по запросу
K0253.01067нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021M6251217253210 по запросу
K0253.0208нержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021M83215,519333,52,614 по запросу
K0253.02081нержавеющая стальоранжевый RAL 2004M83215,519333,52,614 по запросу
K0253.02082нержавеющая стальярко-зелёный RAL6032M83215,519333,52,614 по запросу
K0253.02083нержавеющая стальсиний RAL5017M83215,519333,52,614 по запросу
K0253.02085нержавеющая стальсветло-серый RAL 7035M83215,519333,52,614 по запросу
K0253.02086нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M83215,519333,52,614 по запросу
K0253.02087нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021M83215,519333,52,614 по запросу
K0253.0310нержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021M10401923414314 по запросу
K0253.03101нержавеющая стальоранжевый RAL 2004M10401923414314 по запросу
K0253.03102нержавеющая стальярко-зелёный RAL6032M10401923414314 по запросу
K0253.03103нержавеющая стальсиний RAL5017M10401923414314 по запросу
K0253.03105нержавеющая стальсветло-серый RAL 7035M10401923414314 по запросу
K0253.03106нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M10401923414314 по запросу
K0253.03107нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021M10401923414314 по запросу
K0253.0410нержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021M10502431515,54,514 по запросу
K0253.04101нержавеющая стальоранжевый RAL 2004M10502431515,54,514 по запросу
K0253.04102нержавеющая стальярко-зелёный RAL6032M10502431515,54,514 по запросу
K0253.04103нержавеющая стальсиний RAL5017M10502431515,54,514 по запросу
K0253.04105нержавеющая стальсветло-серый RAL 7035M10502431515,54,514 по запросу
K0253.04106нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M10502431515,54,514 по запросу
K0253.04107нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021M10502431515,54,514 по запросу
K0253.0412нержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021M12502431515,54,518 по запросу
K0253.04121нержавеющая стальоранжевый RAL 2004M12502431515,54,518 по запросу
K0253.04122нержавеющая стальярко-зелёный RAL6032M12502431515,54,518 по запросу
K0253.04123нержавеющая стальсиний RAL5017M12502431515,54,518 по запросу
K0253.04125нержавеющая стальсветло-серый RAL 7035M12502431515,54,518 по запросу
K0253.04126нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M12502431515,54,518 по запросу
K0253.04127нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021M12502431515,54,518 по запросу
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
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33