Группы товаров
Ручки с накаткой, форма E, с резьбовой втулкой
K1223_E

Ручки с накаткой, форма E, с резьбовой втулкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка с резьбой, из стали или латуни.
Исполнение: Втулка с резьбой, оцинкованная или из латуни без покрытия.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1223_E Ручки с накаткой, форма E, с резьбовой втулкой 261 kB

Чертежи

Ручки с накаткой, форма E, с резьбовой втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
D

D1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1223.212205EЛатуньM522121366 по запросу
K1223.202606EСтальM62617201410 по запросу
K1223.202608EСтальM82617201412 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33