Группы товаров
Рукоятки звездообразные, форма K, с выступающей резьбовой стальные втулкой
K0153_K

Рукоятки звездообразные, форма K, с выступающей резьбовой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Термопласт, черный.
Металлические части, коэффициент прочности 5.8, или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Металлические части с синим пассивированием или из нержавеющей стали, Без покрытия.Указание:Рукоятки звездообразные с выступающей стальной втулкой, выполненные с несквозным отверстием или внутренней резьбой, идеально подходят для выполнения поперечных штифтовых соединений.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0153_K Рукоятки звездообразные, форма K, с выступающей резьбовой стальные втулкой 189 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные, форма K, с выступающей резьбовой стальные втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаМатериал
компонента
DD1D2HH2H3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0153.205KСтальM5251017979 по запросу
K0153.206KСтальM63213,521119,512 по запросу
K0153.2061KСтальM64013,525131012 по запросу
K0153.208KСтальM84013,525131012 по запросу
K0153.2081KСтальM8501932171217 по запросу
K0153.210KСтальM10501932171217 по запросу
K0153.2101KСтальM10631937181217 по запросу
K0153.212KСтальM12631937181217 по запросу
K0153.216KСтальM16632340211523 по запросу
K0153.305Kнержавеющая стальM5251017979 по запросу
K0153.306Kнержавеющая стальM63213,521119,512 по запросу
K0153.3061Kнержавеющая стальM64013,525131012 по запросу
K0153.308Kнержавеющая стальM84013,525131012 по запросу
K0153.3081Kнержавеющая стальM8501932171217 по запросу
K0153.310Kнержавеющая стальM10501932171217 по запросу
K0153.3101Kнержавеющая стальM10631937181217 по запросу
K0153.312Kнержавеющая стальM12631937181217 по запросу
K0153.316Kнержавеющая стальM16632340211523 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33