Группы товаров
Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма G
K1368_G

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Защитные кромочные профили: EPDM или PVC.
Уплотнение: пористая резина EPDM.
Исполнение: чёрный.Указание:Эти профили выполняют не только функции по защите кромок, но и герметизации от воздействия влаги, пыли и загрязнений других конструктивных элементов, например дверей, клапанов и защитных кожухов корпусов. В зависимости от формы профиля из пористой резины они подходят для применения в самых разных областях.

При использовании уплотнительных защитных профилей мы рекомендуем произвести запрессовку (сжатие) уплотнения макс. на 50%.
Для обеспечения наилучшей герметизации сжатие уплотнения должно составлять 30-40%.
Указанные значения носят рекомендательный характер и подбираются индивидуально на практике в зависимости от случая применения и установленных деталей.

Cертификацию UL50, UL50E и UL94HB.
Монтаж:Легкий и быстрый монтаж. При надавливании рукой фиксируется уплотняющий уголковый защитный профиль. Клей и крепежные элементы не требуются.По запросу:Другие варианты длины.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1368_G Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма G 213 kB

Чертежи

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма G

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
LДиапазон зажима
мм
Минимальный радиус изгиба
мм
B

B1HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1368.615X2000GEPDM20001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215 по запросу
K1368.615X5000GEPDM50001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215 по запросу
K1368.615X10000GEPDM100001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215 по запросу
K1368.615X20000GEPDM200001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215 по запросу
K1368.615X50000GEPDM500001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215 по запросу

Другие товары этой категории

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма A

K1368_A

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма A

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма B

K1368_B

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма B

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма C

K1368_C

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма C

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма D

K1368_D

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма D

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма E

K1368_E

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма E

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма F

K1368_F

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма F

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма H

K1368_H

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма H

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма I

K1368_I

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма I

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33