Группы товаров
Адаптер, сталь, нержавеющая сталь или цинк, для штанги, форма B
K2271_B

Адаптер, сталь, нержавеющая сталь или цинк, для штанги, форма B

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Адаптер, сталь, нержавеющая сталь или цинк.Указание:Адаптеры предназначены для соединения круглых и плоских штанг с качающимися рычагами. Адаптеры в сочетании с качающимся рычагом и штангой образуют 2- или 3-точечную систему запирания, с помощью которой можно защитить, например, электрошкаф.Принадлежности:K1114 – выступ для шпингалетов, сталь.
K2244 – выступ для шпингалетов, сталь.
K2271 – адаптер для круглой штанги, сталь, нержавеющая сталь или цинк.
K2274 – круглая штанга, сталь, для качающегося рычага.
K2278 – плоская штанга, сталь, для качающегося рычага.
K2279 – штанговый замок, пластмасса или цинк, для плоской штанги.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2271_B Адаптер, сталь, нержавеющая сталь или цинк, для штанги, форма B 228 kB
 Техническое описание, поворотные рукоятки 328 kB

Чертежи

Адаптер, сталь, нержавеющая сталь или цинк, для штанги, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Тип формыB

DHH1H2LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2271.236Bцинкдля 3-точечных систем205,8132,61048368,2 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33