Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Адаптер, пластмасса или цинк.Указание:Адаптеры для язычков используются в сочетании с язычками для шпингалетов или адаптером для штанг (K2271). С помощью адаптеров можно смонтировать 1-, 2- или 3-точечный запор с качающимся рычагом (K2269).Принадлежности:K2269 – качающийся рычаг, пластмасса.
K1114 – выступ для шпингалетов, сталь.
K2244 – выступ для шпингалетов, сталь.
K2271 – адаптер, сталь, нержавеющая сталь или цинк для штанг.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2272_A Адаптеры для язычков, цинк, форма A 164 kB

Чертежи

Адаптеры для язычков, цинк, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаB

DHH1LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2272.116A284,35438167,3 по запросу
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
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33