Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio 3.2163.Versão:preto.Indicação:As peças de retenção servem como suporte de montagem para travas e pinos de retenção, ampliando assim o âmbito de utilização destes elementos. Utilizável com parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 / ISO 4762.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0638_B Peças de retenção em alumínio forma B 303 kB

Desenhos

Peças de retenção em alumínio forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaD1D2D3ABHH1LTCADAces.PreçoEncomendar
K0638.406BM64,5820102110304,5 sob consulta
K0638.4061BM6x0,754,5820102110304,5 sob consulta
K0638.408BM84,5820102110304,5 sob consulta
K0638.4081BM8x14,5820102110304,5 sob consulta
K0638.410BM105,51024122613365,5 sob consulta
K0638.4101BM10x15,51024122613365,5 sob consulta
K0638.412BM125,51024122613365,5 sob consulta
K0638.4121BM12x1,55,51024122613365,5 sob consulta
K0638.416BM165,51032152917465,5 sob consulta
K0638.4161BM16x1,55,51032152917465,5 sob consulta
K0638.420BM205,51032152917465,5 sob consulta
K0638.4201BM20x1,55,51032152917465,5 sob consulta

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33