Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio 3.2163.Versão:preto.Indicação:As peças de retenção servem como suporte de montagem para travas e pinos de retenção, ampliando assim o âmbito de utilização destes elementos. Utilizável com parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 / ISO 4762.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0638_A Peças de retenção em alumínio forma A 284 kB

Desenhos

Peças de retenção em alumínio forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaD1D2D3ABHH1LTCADAces.PreçoEncomendar
K0638.306AM64,58201013-303,2 sob consulta
K0638.3061AM6x0,754,58201013-303,2 sob consulta
K0638.308AM84,58201013-303,2 sob consulta
K0638.3081AM8x14,58201013-303,2 sob consulta
K0638.310AM105,510241218-373,9 sob consulta
K0638.3101AM10x15,510241218-373,9 sob consulta
K0638.312AM125,510241218-373,9 sob consulta
K0638.3121AM12x1,55,510241218-373,9 sob consulta
K0638.316AM165,510321525-463,9 sob consulta
K0638.3161AM16x1,55,510321525-463,9 sob consulta
K0638.320AM205,510321525-463,9 sob consulta
K0638.3201AM20x1,55,510321525-463,9 sob consulta

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33