Grupos de mercadorias
Peças de retenção de alumínio para pinos de retenção e travas
K0638

Peças de retenção de alumínio para pinos de retenção e travas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Alumínio 3.2163.Versão:preto.Indicação:As peças de retenção servem como suporte de montagem para travas e pinos de retenção, ampliando assim o âmbito de utilização destes elementos. Utilizável com parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 / ISO 4762.Indicação de desenho:
Forma A: Furo de fixação paralelo à rosca
Forma B: Furo de fixação perpendicular à rosca
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0638 Peças de retenção de alumínio para pinos de retenção e travas 247 kB

Desenhos (visão geral)

Peças de retenção de alumínio para pinos de retenção e travas

Peças de retenção em alumínio forma A

mais informações

Desenhos

Peças de retenção em alumínio forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaD1D2D3ABHH1LTCADAces.PreçoEncomendar
K0638.306AM64,58201013-303,2 sob consulta
K0638.3061AM6x0,754,58201013-303,2 sob consulta
K0638.308AM84,58201013-303,2 sob consulta
K0638.3081AM8x14,58201013-303,2 sob consulta
K0638.310AM105,510241218-373,9 sob consulta
K0638.3101AM10x15,510241218-373,9 sob consulta
K0638.312AM125,510241218-373,9 sob consulta
K0638.3121AM12x1,55,510241218-373,9 sob consulta
K0638.316AM165,510321525-463,9 sob consulta
K0638.3161AM16x1,55,510321525-463,9 sob consulta
K0638.320AM205,510321525-463,9 sob consulta
K0638.3201AM20x1,55,510321525-463,9 sob consulta

Peças de retenção em alumínio forma B

mais informações

Desenhos

Peças de retenção em alumínio forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaD1D2D3ABHH1LTCADAces.PreçoEncomendar
K0638.406BM64,5820102110304,5 sob consulta
K0638.4061BM6x0,754,5820102110304,5 sob consulta
K0638.408BM84,5820102110304,5 sob consulta
K0638.4081BM8x14,5820102110304,5 sob consulta
K0638.410BM105,51024122613365,5 sob consulta
K0638.4101BM10x15,51024122613365,5 sob consulta
K0638.412BM125,51024122613365,5 sob consulta
K0638.4121BM12x1,55,51024122613365,5 sob consulta
K0638.416BM165,51032152917465,5 sob consulta
K0638.4161BM16x1,55,51032152917465,5 sob consulta
K0638.420BM205,51032152917465,5 sob consulta
K0638.4201BM20x1,55,51032152917465,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33