Grupos de mercadorias
Tampões roscados com vareta de nível de óleo, Forma B
K1101_B

Tampões roscados com vareta de nível de óleo, Forma B

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, poliamida 66.
Vareta de nível de óleo em aço com fosfato de zinco.
Versão:Anel de vedação plano sem amianto.Indicação:A forma B possui um furo de respiro lateral posicionado na cabeça sextavada com diâmetros de 2 a 3,5mm, dependendo do tamanho do tampão roscado.Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Furo de Respiro
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1101_B Tampões roscados com vareta de nível de óleo, Forma B 222 kB

Desenhos

Tampões roscados com vareta de nível de óleo, Forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaD

D1D3LL1SWCADAces.PreçoEncomendar
K1101.219014B19G1/447917 sob consulta
K1101.222038B22G3/847,51018 sob consulta
K1101.228012B28G1/247,51124 sob consulta
K1101.234034B34G3/4591130 sob consulta
K1101.242100B42G1510,51236 sob consulta
K1101.251114B51G1 1/451213,542 sob consulta
K1101.2191415B19M14X1,547917 sob consulta
K1101.2211615B21M16X1,547,51018 sob consulta
K1101.2261815B26M18X1,547,51021 sob consulta
K1101.2282015B28M20X1,5481024 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33