Grupos de mercadorias
Visores de nível de óleo de latão com vidro de segurança
K2179

Visores de nível de óleo de latão com vidro de segurança

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em latão.
Refletor em aço inoxidável 1.4301.
Visor de vidro de segurança (ESG).
Anel de vedação plano e vedação interna Viton®.
Vedação externa PTFE.
Versão:Visor resistente às temperaturas de até 150 °C.
Indicação:Alta resistência à pressão, temperatura, impacto e choques.
O visor transparente fabricado de vidro de segurança garante a passagem ideal de luz e a máxima dureza superficial.

Devido à reentrância radial e à face plana, a junta não é pressionada para o lado quando é apertada.
Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Verdação interna
3) Verdação externa
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2179 Visores de nível de óleo de latão com vidro de segurança 198 kB

Desenhos

Visores de nível de óleo de latão com vidro de segurança

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2LL1SWCarga de pressão
máx. bar
CADAces.PreçoEncomendar
K2179.2203822G3/810,1109198 sob consulta
K2179.2501226G1/213,81010248 sob consulta
K2179.3203432G3/4191010298 sob consulta
K2179.3810038G125,11111358 sob consulta
K2179.22161522M16X1,510,1109198 sob consulta
K2179.27201525M20X1,513,81010228 sob consulta
K2179.32261532M26X1,5201010298 sob consulta
K2179.32271532M27X1,5201010298 sob consulta
K2179.38331538M33X1,525,11111358 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33