Grupos de mercadorias
Parafusos de ventilação em latão
K0460

Parafusos de ventilação em latão

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e tampa em latão.
Filtro de ar zincado em malha de arame de aço.e.
Versão:Grau de filtragem do filtro de ar 50 - 60 µm.
Anel de vedação plano sem amianto.
Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Furo de respiro 2x
3) Filtro de ar
4) Tampa
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0460 Parafusos de ventilação em latão 180 kB

Desenhos

Parafusos de ventilação em latão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1SWCADAces.PreçoEncomendar
K0460.2001420G1/424,57,518 sob consulta
K0460.2403824,5G3/824,58,522 sob consulta
K0460.3001230G1/224,58,527 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33