Grupos de mercadorias
Tampões roscados com vareta de nível de óleo
K1101

Tampões roscados com vareta de nível de óleo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, poliamida 66.
Vareta de nível de óleo em aço com fosfato de zinco.
Versão:Anel de vedação plano sem amianto.Indicação:A forma B possui um furo de respiro lateral posicionado na cabeça sextavada com diâmetros de 2 a 3,5mm, dependendo do tamanho do tampão roscado.Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Furo de respiro apenas na forma B
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1101 Tampões roscados com vareta de nível de óleo 170 kB

Tampões roscados com vareta de nível de óleo, Forma A

mais informações

Desenhos

Tampões roscados com vareta de nível de óleo, Forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaD

D1D3LL1SWCADAces.PreçoEncomendar
K1101.119014A19G1/447917 sob consulta
K1101.122038A22G3/847,51018 sob consulta
K1101.128012A28G1/247,51124 sob consulta
K1101.134034A34G3/4591130 sob consulta
K1101.142100A42G1510,51236 sob consulta
K1101.1191415A19M14X1,547917 sob consulta
K1101.1211615A21M16X1,547,51018 sob consulta
K1101.1261815A26M18X1,547,51021 sob consulta
K1101.1282015A28M20X1,5481024 sob consulta
K1101.1282215A28M22X1,5481124 sob consulta

Tampões roscados com vareta de nível de óleo, Forma B

mais informações

Desenhos

Tampões roscados com vareta de nível de óleo, Forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaD

D1D3LL1SWCADAces.PreçoEncomendar
K1101.219014B19G1/447917 sob consulta
K1101.222038B22G3/847,51018 sob consulta
K1101.228012B28G1/247,51124 sob consulta
K1101.234034B34G3/4591130 sob consulta
K1101.242100B42G1510,51236 sob consulta
K1101.251114B51G1 1/451213,542 sob consulta
K1101.2191415B19M14X1,547917 sob consulta
K1101.2211615B21M16X1,547,51018 sob consulta
K1101.2261815B26M18X1,547,51021 sob consulta
K1101.2282015B28M20X1,5481024 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33