Grupos de mercadorias
Capas de proteção para niples com bico dosador de lubrificação adequadas para niples com bicos cônicos
K1133

Capas de proteção para niples com bico dosador de lubrificação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Polietileno (PE-LLD).Versão:vermelho, verde, amarelo ou preto.Indicação:Adequado para todos os bicos dosadores cônicos em conformidade com a norma DIN 71412. Protege a cabeça cônica do bico lubrificador contra contaminação.
As diferentes cores servem, por ex., para marcação dos intervalos de lubrificação.

Temperatura de aplicação: -70 °C até +85 °C.

Forma A: sem aba de fixação
Forma B: com aba de fixação
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1133 Capas de proteção para niples com bico dosador de lubrificação adequadas para niples com bicos cônicos 220 kB

Desenhos (visão geral)

Capas de proteção para niples com bico dosador de lubrificação adequadas para niples com bicos cônicos

Capas de proteção para niples com bico dosador de lubrificação, adequadas para niples com bicos cônicos, forma A, sem aba de fixação

mais informações

Desenhos

Capas de proteção para niples com bico dosador de lubrificação, adequadas para niples com bicos cônicos, forma A, sem aba de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
CADAces.PreçoEncomendar
K1133.911Avermelho sob consulta
K1133.912Averde sob consulta
K1133.913Aamarelo sob consulta
K1133.914Apreto sob consulta

Capas de proteção para niples com bico dosador de lubrificação, adequadas para niples cônicos, forma B, com aba de fixação

mais informações

Desenhos

Capas de proteção para niples com bico dosador de lubrificação, adequadas para niples cônicos, forma B, com aba de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
CADAces.PreçoEncomendar
K1133.921Bvermelho sob consulta
K1133.922Bverde sob consulta
K1133.923Bamarelo sob consulta
K1133.924Bpreto sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33