Grupos de mercadorias
Sapatas de pressão em neoprene
K0104

Sapatas de pressão em neoprene

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Neoprene. Peça embutida de aço.Versão:preto, resistente ao óleo. Peça embutida galvanizada e cromada.Indicação:O posicionador com número de encomenda K0104.45 é fornecido sem peça embutida de aço e sem rosca.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0104 Sapatas de pressão em neoprene 174 kB

Desenhos

Sapatas de pressão em neoprene

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2D3HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0104.4512---10-7 sob consulta
K0104.061510,310,8M614,425,5 sob consulta
K0104.0819,513,515M8182,59 sob consulta
K0104.10231617M102138 sob consulta
K0104.1225,518,521M1223,7310,8 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33