Grupos de mercadorias
Grampos rápidos horizontais antiestáticos com base horizontal e ponteira regulável
K0660

Grampos rápidos horizontais antiestáticos com base horizontal...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.
Elemento do cabo em poliamida.
Versão:Carbonitretado e oxidado preto.
Cabo preto grafite.
Indicação:Buchas articuladas de alta qualidade e livres de manutenção.
Aplicação de força permanente constante no processo de abertura e fechamento.
Ótima estabilidade graças ao braço de fixação cônico com perfil em U.
Aplicação:Componentes sensíveis elétricos e eletrônicos e equipamentos (componentes sensíveis ESD) podem ser danificados ou até mesmo destruídos devido à descarga eletrostática nas imediações (descarga eletrostática = ESD).
Uma descarga eletrostática pode ser provocada por pessoas ou através de manuseio de componentes sensíveis ESD (por exemplo na fabricação, montagem, transporte, armazenamento, e outros).
Para evitar descarga eletrostática, é exigido que sejam utilizados produtos de dissipação elétrica no ambiente eletrônico, os quais correspondem à norma DIN EN 61340-5-1.
Estes produtos são adequados para aplicações ESD e para zonas de proteção ESD-(EPA), de acordo com a norma DIN EN 61340-5-1.
Vantagens:- Fabricado de um composto plástico especial eletricamente condutivo
- Para proteção de componentes e dispositivos sensíveis, elétricos ou eletrônicos
- Grampos de fixação rápida (grampos de força, grampos com alavanca articulada) servem de dispositivo de montagem e de suporte
- Cabo ergonômico e de fácil manuseio para o usuário
Acessórios:K0098Segurança:Estes produtos com característica ESD são adequados também para utilização em equipamentos, componentes e sistemas de proteção instalados em ambientes potencialmente explosivos.
Com a utilização dos produtos ESD, evita-se a descarga de faísca eletrostática e por conseguinte, uma possível combustão dos gases e poeiras, os quais poderiam levar a uma explosão em ambientes fechados.
Para a proteção das pessoas que trabalham em ambientes potencialmente explosivos, exige-se que os fabricantes de equipamentos e operadores apliquem e cumpram os regulamentos "ATEX".
A condutividade elétrica destes produtos ESD foi testada pelo Instituto Técnico de Controle e Vistoria "TÜV Süd".

Grupos alvo:
Fabricantes de equipamentos que devem cumprir os requisitos dos regulamentos “ATEX 2014/34 / UE”.
Operadores que devem cumprir os requisitos dos regulamentos de operação “ATEX 1999/92/EG”.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0660 Grampos rápidos horizontais antiestáticos com base horizontal e ponteira regulável 399 kB
 Indicação técnica ESD 209 kB

Desenhos

Grampos rápidos horizontais antiestáticos com base horizontal e ponteira regulável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoÂngulo de abertura
braço de fixação
Ângulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F1 N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F3 N
Força de
tensão
F4 N
Código do
artigo cantoneira
de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
K0660.00402487°69°80400500250300K0098.02 sob consulta
K0660.00502486°67°100650900550620K0098.02 sob consulta
K0660.00602486°67°160135019007201200K0098.04 sob consulta
K0660.00802486°67°200200028008301400K0098.04 sob consulta
Código do artigoMolde
de furação
MA

A1A2A3A4BB1B2B3B4B5B6CC2DHH1LL1CADAces.PreçoEncomendar
K0660.0040241M4x161624412,80,95162410,27,214,11,52011,74,954,228,726,391,823,7 sob consulta
K0660.0050242M5x2518274,513,5-16,827,313,29,2-222,517,25,255,543,438,9125,741,8 sob consulta
K0660.0060243M6x3526396,5--283917,512,5232,543,525,4-5,563,759,6186,660,5 sob consulta
K0660.0080243M8x4526449--31452116242,541,532,2-6,273,970,1223,174,9 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33