Grupos de mercadorias
Conector de encaixe com conexão roscada blindada
K1482

Conector de encaixe com conexão roscada blindada

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça TPU.
Revestimento dos cabos de poliuretano.
Porca recartilhada de latão.
Contatos de bronze.
Versão:Porca recartilhada estanhado.
Contatos dourados.
Número de plos: 5 polos
codificado A
blindado.
Indicação:Conector de encaixe com conexão roscada. Conector de encaixe moldado por injeção no cabo.
Cabo livre de PVC, silicone e halogênio.
Adequado para correntes de arrasto.
Acessórios para grampos rápidos com sensor de força K1463.
Dados técnicos:

Secões transversais: 5 x 0,34 mm2
Tensão: U máx. 60 V
Corrente: I máx. 4 A
Resistência de isolamento: > 1GΩ

Quantidade de ciclos de encaixe: máx. 100
Grau de sujidade: 3
Grau de proteção: IP67

Aplicação:Conectores de encaixe com conexão roscada e cabos servem como cabos de conexão para sensores e atuadores
A blindagem do cabo protege contra interferências externas e garante uma transmissão de sinal sem erros.
Faixa de temperatura:fixo: -50 °C a +80 °C
movél: -25 °C a +80 °C
esteiras porta cabos: -25 °C a +80 °C
Indicação de desenho:
Forma A: Bucha (fêmea) reta
Forma B: Bucha (fêmea) angulada
Forma C: Conector (macho) reto
Forma D: Conector (macho) angulado
Forma E: Bucha (fêmea) reta + bucha (fêmea) reta
Forma F: Bucha (fêmea) reta + Conector (macho) reto
Forma G: Bucha (fêmea) angulada + Conector (macho) angulado

1) Bucha, 2) Conector

1 = marrom (BN)
2 = branco (WH)
3 = azul (BU)
4 = preto (BK)
5 = cinza (GY)
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1482 Conector de encaixe com conexão roscada blindada 768 kB

Desenhos (visão geral)

Conector de encaixe com conexão roscada blindada

Conector de encaixe com conexão roscada, forma A

mais informações

Desenhos

Conector de encaixe com conexão roscada, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1

D3G1L1PQuantidade de
fios x seção
transversal de fio
CADAces.PreçoEncomendar

Conector de encaixe com conexão roscada, forma B

mais informações

Desenhos

Conector de encaixe com conexão roscada, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB1D1

D3G1H1L1PQuantidade de
fios x seção
transversal de fio
CADAces.PreçoEncomendar

Conector de encaixe com conexão roscada, forma C

mais informações

Desenhos

Conector de encaixe com conexão roscada, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD2

D3G2L2PQuantidade de
fios x seção
transversal de fio
CADAces.PreçoEncomendar

Conector de encaixe com conexão roscada, forma D

mais informações

Desenhos

Conector de encaixe com conexão roscada, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB2D2

D3G2H2L2PQuantidade de
fios x seção
transversal de fio
CADAces.PreçoEncomendar

Conector de encaixe com conexão roscada, forma E

mais informações

Desenhos

Conector de encaixe com conexão roscada, forma E

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1

D3G1L1PQuantidade de
fios x seção
transversal de fio
CADAces.PreçoEncomendar

Conector de encaixe com conexão roscada, forma F

mais informações

Desenhos

Conector de encaixe com conexão roscada, forma F

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1

D2D3G1G2L1L2PQuantidade de
fios x seção
transversal de fio
CADAces.PreçoEncomendar

Conector de encaixe com conexão roscada, forma G

mais informações

Desenhos

Conector de encaixe com conexão roscada, forma G

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB1B2D1

D2D3G1G2H1H2L1L2PQuantidade de
fios x seção
transversal de fio
CADAces.PreçoEncomendar
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33