Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:Aço brunido.
Aço com superfície sem tratamento.
Indicação de desenho:
1) soldável
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0664 Porca esférica 184 kB

Desenhos

Porca esférica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
DHD1SWRCADAces.PreçoEncomendar
K0664.04açoM45,2877 sob consulta
K0664.05açoM56,71099 sob consulta
K0664.06açoM69,513,512,210 sob consulta
K0664.08açoM812,81815,312 sob consulta
K0664.10açoM1012,12018,214 sob consulta
K0664.12açoM1214,8232016 sob consulta
K0664.104aço inoxidávelM45,2877 sob consulta
K0664.105aço inoxidávelM56,71099 sob consulta
K0664.106aço inoxidávelM69,513,512,210 sob consulta
K0664.108aço inoxidávelM812,81815,312 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33