Grupos de mercadorias
Grampo rápido vertical, em aço preto com base horizontal e ponteira regulável
K2066

Grampo rápido vertical, em aço preto com base horizontal e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Os grampos rápidos fabricados na cor preta são especialmente adequados para a tecnologia de medição óptica. A superfície preta evita reflexos durante os processos de medição e fotografia.Material:Aço.Versão:Aço brunido.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2066 Grampo rápido vertical, em aço preto com base horizontal e ponteira regulável 271 kB
 Indicação técnica grampos rápidos preto 478 kB

Desenhos (visão geral)

Grampo rápido vertical, em aço preto com base horizontal e ponteira regulável

Grampo rápido vertical, em aço preto com base horizontal e ponteira regulável, forma A, pequeno

mais informações

Desenhos

Grampo rápido vertical, em aço preto com base horizontal e ponteira regulável, forma A, pequeno

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaA

A1BB1B2B3B5CC1DHForça de
retenção
F1 N
Força de
retenção
F2 N
Força
manual
FH N
LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
K2066.001000A162624349,55,521694,488700100050573116,6 sob consulta
Código do artigoMForça de
tensão
F3 N
Força de
tensão
F4 N
Ângulo de
abertura
cabo
Ângulo de abertura
braço de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
K2066.001000M5x4050070085°120° sob consulta

Grampo rápido vertical, em aço preto com base horizontal e ponteira regulável, forma B, médio

mais informações

Desenhos

Grampo rápido vertical, em aço preto com base horizontal e ponteira regulável, forma B, médio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaA

A1BB1B2B3B5CC1DHForça de
retenção
F1 N
Força de
retenção
F2 N
Força
manual
FH N
LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
K2066.001600B12,72726,837,812,26,2323115,212512001600100704324,9 sob consulta
Código do artigoMForça de
tensão
F3 N
Força de
tensão
F4 N
Ângulo de
abertura
cabo
Ângulo de abertura
braço de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
K2066.001600M6x50800100075°95° sob consulta

Grampo rápido vertical, em aço preto com base horizontal e ponteira regulável, forma C, grande

mais informações

Desenhos

Grampo rápido vertical, em aço preto com base horizontal e ponteira regulável, forma C, grande

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaA

A1BB1B2B3B5CC1DHForça de
retenção
F1 N
Força de
retenção
F2 N
Força
manual
FH N
LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
K2066.002600C1935324714,98,933217,57,1178100026001501107550,1 sob consulta
Código do artigoMForça de
tensão
F3 N
Força de
tensão
F4 N
Ângulo de
abertura
cabo
Ângulo de abertura
braço de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
K2066.002600M8x50800160070°90° sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33