Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Zamak.Versão:cromada.
Forma E: superfície sem tratamento.
Indicação:Chave de caixa para o acionamento de fecho lingueta.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0535 Chave especial para fechos lingueta 144 kB

Desenhos

Chave especial para fechos lingueta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaVersão 1Superfície
Corpo básico
DCADAces.PreçoEncomendar
K0535.45Apalheta dupla 5 mmbanhado a cromo5 sob consulta
K0535.43Apalheta dupla 3 mmbanhado a cromo3 sob consulta
K0535.18Bquadrado 8 mmbanhado a cromo15 sob consulta
K0535.17Bquadrado 7 mmbanhado a cromo15 sob consulta
K0535.16Cquadrado 6 mmbanhado a cromo11,5 sob consulta
K0535.87DTriângulo 7 mmbanhado a cromo14 sob consulta
K0535.865Etriângulo 6,5 mmsuperfície sem tratamento11,5sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33