Grupos de mercadorias
Trava rotativa de fixação modelo on/off aço inoxidável, plano
K1061

Trava rotativa de fixação modelo on/off aço inoxidável, plano

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de aço inoxidável.
Pino de aço inoxidável.
Pino de aço inoxidável.
Cabeça rotativa de aço inoxidável.
Versão:Carcaça com superfície sem tratamento.
Pino sem tratamento.
Pino com superfície sem tratamento.
Cabeça rotativa em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Indicação:São fornecidos parafusos de fixação M2 ou M3.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm ou 12 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa de 12 mm a 20 mm.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Acessórios:Placas de fixação K1062Indicação de desenho:
1) Possibilidade de montagem 1
2) Possibilidade de montagem 2
3) Placa
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1061 Trava rotativa de fixação modelo on/off aço inoxidável, plano 362 kB
 Indicações técnicas para o conjunto de trava rotativa de fixação (modelo on/off) K1061 e placa de fixação K1062 144 kB

Desenhos

Trava rotativa de fixação modelo on/off aço inoxidável, plano

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2D3D4HH1LMD5D6D7D8TT1Força
de retenção
N
Força
de aperto
N
Cisalhamento
kN
Força de
extração F
kN
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K1061.1516215,51425202111,56,560M2x314264,42,466-101,25601,8≤180 °C sob consulta
K1061.18172171834322815,41090M3x418356,53,466-142,68903,2≤180 °C sob consulta
K1061.18232231834322815,41090M3x418356,53,41212-202,68903,2≤180 °C sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33