Grupos de mercadorias
Conectores com rosca para cabos em aço inoxidável
K2247

Conectores com rosca para cabos em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4305.
Aplicação de lamelas em poliamida (PA6).
Anel de vedação em borracha de policloropreno (CR)/NBR.
O-Ring em NBR.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Prensa-cabos para cabos com rosca de conexão conforme a norma DIN EN 60423. A vedação e o alívio de tração ocorrem por meio de lamelas e um anel de vedação internos.

Grau de proteção IP68 (5 bar – 30 min).

Prensa-cabos são destinados à introdução de cabos e condutores fixos em carcaças, distribuidores e quadros de distribuição.

Pode ocorrer descoloração na superfície de assento dos prensa-cabos com anéis de vedação planos. Estas não afetam o funcionamento do componente e não são visíveis em estado montado.
Faixa de temperatura:Estática: -40 °C até +100 °C.
Dinâmica: -20 °C até +100 °C.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2247 Conectores com rosca para cabos em aço inoxidável 275 kB

Desenhos

Conectores com rosca para cabos em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1H
máx.
LSW1SW2torque de aperto máx.
em SW1
Nm
torque de aperto máx.
em SW2
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K2247.12150M12X1,53-625514143,53,5 sob consulta
K2247.16150M16x1,55-930517173,53,5 sob consulta
K2247.20150M20X1,59-1333,5622223,53,5 sob consulta
K2247.25150M25x1,511-1636,5727276,76,7 sob consulta
K2247.32150M32x1,514-2038834341212 sob consulta
K2247.40150M40X1,519-27418434313,513,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33