Grupos de mercadorias
Fechos lingueta com cilindro, versão pequena
K0520

Fechos lingueta com cilindro, versão pequena

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e acionamento em zamak.
Chave em alpaca.
Versão:Carcaça e acionamento banhados a cromo.Indicação:Fecho lingueta pequeno com cilindro que pode ser utilizada à direita ou à esquerda com curso de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalada pré-montada. A porca de fixação é adicionada unilateralmente como porca de aterramento com garras.

Estos fechos lingueta com cilindro são fornecidas com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (aberta e fechada). O fechamento é simultâneo, isto significa que cada cadeado pode ser aberto com a mesma chave.

Pedir a lingueta separadamente na versão desejada.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Sob consulta:Fechamento não simultâneo.Acessórios:Lingueta para fecho lingueta de aço K0521.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0520 Fechos lingueta com cilindro, versão pequena 154 kB

Desenhos

Fechos lingueta com cilindro, versão pequena

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AcionamentoHSWCADAces.PreçoEncomendar
K0520.131chaves com fechos iguais1320 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33