Grupos de mercadorias
K1113

Fechos lingueta de zinco, versão longa, diâmetro da carcaça 32 mm

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e acionamento em zamak.Versão:Carcaça e acionamento banhados a cromo.Indicação:O grau de proteção IP65 é alcançado através de um O-Ring adicional, localizado abaixo do acionamento, além de um anel de vedação plano, aplicado na carcaça. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado.

Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios:Chave especial K0535.
Lingueta para fecho lingueta de aço K1114.
Indicação de desenho:
Acionamento:
a) Perfil quadrado de 8 mm
b) Fenda
c) Palheta dupla de 3 mm
d) Perfil triangular de 7 mm
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 K1113_Datasheet_32716_Chave_fecho_de_zinco_em_vers_o_longa--pt 229 kB

Desenhos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoH

AcionamentoS
máx.
SWCADAces.PreçoEncomendar
K1113.1830130quadrado 8 mm1827 sob consulta
K1113.4030130palheta dupla 3 mm1827 sob consulta
K1113.2030130fenda1827 sob consulta
K1113.8730130Triângulo 7 mm1827 sob consulta
K1113.1840140quadrado 8 mm1827 sob consulta
K1113.4040140palheta dupla 3 mm1827 sob consulta
K1113.2040140fenda1827 sob consulta
K1113.8740140Triângulo 7 mm1827 sob consulta
K1113.1850150quadrado 8 mm1827 sob consulta
K1113.4050150palheta dupla 3 mm1827 sob consulta
K1113.2050150fenda1827 sob consulta
K1113.8750150Triângulo 7 mm1827 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33