Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad y rosca exterior
K1811_AG

Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las empuñaduras en estrella con función de seguridad impiden cambios en el punto de sujeción por cerrar o abrir de manera accidental.
En el estado inicial, la empuñadura se puede girar libremente y no tiene ninguna conexión con el punto de sujeción. El dentado solo se encaja presionando la empuñadura y la sujeción se puede aflojar o apretar.
El retorno tiene lugar inmediatamente a través de un resorte después de soltar la empuñadura.
Material:Empuñadura en estrella e inserto de termoplástico reforzado.
Perno roscado de acero o de acero inoxidable.
Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Ventajas:Protección frente a la apertura o cierre accidentales.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1811_AG Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad y rosca exterior 287 kB

Planos

Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad y rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaColor
del cuerpo
de base
Material
del componente
TamañoDD1D2D8HH1H4LNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K1811.32041X10rosca exteriornegro RAL 9005acero1M432101425522,11012 A petición
K1811.32041X15rosca exteriornegro RAL 9005acero1M432101425522,11512 A petición
K1811.32041X20rosca exteriornegro RAL 9005acero1M432101425522,12012 A petición
K1811.32041X30rosca exteriornegro RAL 9005acero1M432101425522,13012 A petición
K1811.32041X40rosca exteriornegro RAL 9005acero1M432101425522,14012 A petición
K1811.32051X10rosca exteriornegro RAL 9005acero1M532101425522,11012 A petición
K1811.32051X15rosca exteriornegro RAL 9005acero1M532101425522,11512 A petición
K1811.32051X20rosca exteriornegro RAL 9005acero1M532101425522,12012 A petición
K1811.32051X25rosca exteriornegro RAL 9005acero1M532101425522,12512 A petición
K1811.32051X30rosca exteriornegro RAL 9005acero1M532101425522,13012 A petición
K1811.32051X40rosca exteriornegro RAL 9005acero1M532101425522,14012 A petición
K1811.40051X10rosca exteriornegro RAL 9005acero2M54013,51830,55,526,61012 A petición
K1811.40051X15rosca exteriornegro RAL 9005acero2M54013,51830,55,526,61512 A petición
K1811.40051X20rosca exteriornegro RAL 9005acero2M54013,51830,55,526,62012 A petición
K1811.40051X25rosca exteriornegro RAL 9005acero2M54013,51830,55,526,62512 A petición
K1811.40051X30rosca exteriornegro RAL 9005acero2M54013,51830,55,526,63012 A petición
K1811.40051X40rosca exteriornegro RAL 9005acero2M54013,51830,55,526,64012 A petición
K1811.40061X10rosca exteriornegro RAL 9005acero2M64013,51830,55,526,61012 A petición
K1811.40061X15rosca exteriornegro RAL 9005acero2M64013,51830,55,526,61512 A petición
K1811.40061X20rosca exteriornegro RAL 9005acero2M64013,51830,55,526,62012 A petición
K1811.40061X25rosca exteriornegro RAL 9005acero2M64013,51830,55,526,62512 A petición
K1811.40061X30rosca exteriornegro RAL 9005acero2M64013,51830,55,526,63012 A petición
K1811.40061X40rosca exteriornegro RAL 9005acero2M64013,51830,55,526,64012 A petición
K1811.40081X15rosca exteriornegro RAL 9005acero2M84013,51830,55,526,61512 A petición
K1811.40081X20rosca exteriornegro RAL 9005acero2M84013,51830,55,526,62012 A petición
K1811.40081X25rosca exteriornegro RAL 9005acero2M84013,51830,55,526,62512 A petición
K1811.40081X30rosca exteriornegro RAL 9005acero2M84013,51830,55,526,63012 A petición
K1811.40081X40rosca exteriornegro RAL 9005acero2M84013,51830,55,526,64012 A petición
K1811.50081X15rosca exteriornegro RAL 9005acero3M850172241,91037,11512 A petición
K1811.50081X20rosca exteriornegro RAL 9005acero3M850172241,91037,12012 A petición
K1811.50081X25rosca exteriornegro RAL 9005acero3M850172241,91037,12512 A petición
K1811.50081X30rosca exteriornegro RAL 9005acero3M850172241,91037,13012 A petición
K1811.50081X40rosca exteriornegro RAL 9005acero3M850172241,91037,14012 A petición
K1811.50101X15rosca exteriornegro RAL 9005acero3M1050172241,91037,11512 A petición
K1811.50101X20rosca exteriornegro RAL 9005acero3M1050172241,91037,12012 A petición
K1811.50101X25rosca exteriornegro RAL 9005acero3M1050172241,91037,12512 A petición
K1811.50101X30rosca exteriornegro RAL 9005acero3M1050172241,91037,13012 A petición
K1811.50101X40rosca exteriornegro RAL 9005acero3M1050172241,91037,14012 A petición
K1811.320484X10rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero1M432101425522,11012 A petición
K1811.320484X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero1M432101425522,11512 A petición
K1811.320484X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero1M432101425522,12012 A petición
K1811.320484X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero1M432101425522,13012 A petición
K1811.320484X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero1M432101425522,14012 A petición
K1811.320584X10rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero1M532101425522,11012 A petición
K1811.320584X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero1M532101425522,11512 A petición
K1811.320584X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero1M532101425522,12012 A petición
K1811.320584X25rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero1M532101425522,12512 A petición
K1811.320584X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero1M532101425522,13012 A petición
K1811.320584X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero1M532101425522,14012 A petición
K1811.400584X10rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M54013,51830,55,526,61012 A petición
K1811.400584X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M54013,51830,55,526,61512 A petición
K1811.400584X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M54013,51830,55,526,62012 A petición
K1811.400584X25rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M54013,51830,55,526,62512 A petición
K1811.400584X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M54013,51830,55,526,63012 A petición
K1811.400584X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M54013,51830,55,526,64012 A petición
K1811.400684X10rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M64013,51830,55,526,61012 A petición
K1811.400684X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M64013,51830,55,526,61512 A petición
K1811.400684X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M64013,51830,55,526,62012 A petición
K1811.400684X25rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M64013,51830,55,526,62512 A petición
K1811.400684X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M64013,51830,55,526,63012 A petición
K1811.400684X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M64013,51830,55,526,64012 A petición
K1811.400884X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M84013,51830,55,526,61512 A petición
K1811.400884X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M84013,51830,55,526,62012 A petición
K1811.400884X25rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M84013,51830,55,526,62512 A petición
K1811.400884X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M84013,51830,55,526,63012 A petición
K1811.400884X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero2M84013,51830,55,526,64012 A petición
K1811.500884X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero3M850172241,91037,11512 A petición
K1811.500884X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero3M850172241,91037,12012 A petición
K1811.500884X25rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero3M850172241,91037,12512 A petición
K1811.500884X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero3M850172241,91037,13012 A petición
K1811.500884X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero3M850172241,91037,14012 A petición
K1811.501084X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero3M1050172241,91037,11512 A petición
K1811.501084X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero3M1050172241,91037,12012 A petición
K1811.501084X25rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero3M1050172241,91037,12512 A petición
K1811.501084X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero3M1050172241,91037,13012 A petición
K1811.501084X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero3M1050172241,91037,14012 A petición
K1811.132041X10rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable1M432101425522,11012 A petición
K1811.132041X15rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable1M432101425522,11512 A petición
K1811.132041X20rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable1M432101425522,12012 A petición
K1811.132041X30rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable1M432101425522,13012 A petición
K1811.132041X40rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable1M432101425522,14012 A petición
K1811.132051X10rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable1M532101425522,11012 A petición
K1811.132051X15rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable1M532101425522,11512 A petición
K1811.132051X20rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable1M532101425522,12012 A petición
K1811.132051X25rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable1M532101425522,12512 A petición
K1811.132051X30rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable1M532101425522,13012 A petición
K1811.132051X40rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable1M532101425522,14012 A petición
K1811.140051X10rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M54013,51830,55,526,61012 A petición
K1811.140051X15rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M54013,51830,55,526,61512 A petición
K1811.140051X20rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M54013,51830,55,526,62012 A petición
K1811.140051X25rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M54013,51830,55,526,62512 A petición
K1811.140051X30rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M54013,51830,55,526,63012 A petición
K1811.140051X40rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M54013,51830,55,526,64012 A petición
K1811.140061X10rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M64013,51830,55,526,61012 A petición
K1811.140061X15rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M64013,51830,55,526,61512 A petición
K1811.140061X20rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M64013,51830,55,526,62012 A petición
K1811.140061X25rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M64013,51830,55,526,62512 A petición
K1811.140061X30rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M64013,51830,55,526,63012 A petición
K1811.140061X40rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M64013,51830,55,526,64012 A petición
K1811.140081X15rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M84013,51830,55,526,61512 A petición
K1811.140081X20rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M84013,51830,55,526,62012 A petición
K1811.140081X25rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M84013,51830,55,526,62512 A petición
K1811.140081X30rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M84013,51830,55,526,63012 A petición
K1811.140081X40rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable2M84013,51830,55,526,64012 A petición
K1811.150081X15rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable3M850172241,91037,11512 A petición
K1811.150081X20rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable3M850172241,91037,12012 A petición
K1811.150081X25rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable3M850172241,91037,12512 A petición
K1811.150081X30rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable3M850172241,91037,13012 A petición
K1811.150081X40rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable3M850172241,91037,14012 A petición
K1811.150101X20rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable3M1050172241,91037,12012 A petición
K1811.150101X25rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable3M1050172241,91037,12512 A petición
K1811.150101X30rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable3M1050172241,91037,13012 A petición
K1811.150101X40rosca exteriornegro RAL 9005acero inoxidable3M1050172241,91037,14012 A petición
K1811.1320484X10rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M432101425522,11012 A petición
K1811.1320484X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M432101425522,11512 A petición
K1811.1320484X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M432101425522,12012 A petición
K1811.1320484X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M432101425522,13012 A petición
K1811.1320484X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M432101425522,14012 A petición
K1811.1320584X10rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M532101425522,11012 A petición
K1811.1320584X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M532101425522,11512 A petición
K1811.1320584X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M532101425522,12012 A petición
K1811.1320584X25rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M532101425522,12512 A petición
K1811.1320584X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M532101425522,13012 A petición
K1811.1320584X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable1M532101425522,14012 A petición
K1811.1400584X10rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M54013,51830,55,526,61012 A petición
K1811.1400584X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M54013,51830,55,526,61512 A petición
K1811.1400584X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M54013,51830,55,526,62012 A petición
K1811.1400584X25rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M54013,51830,55,526,62512 A petición
K1811.1400584X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M54013,51830,55,526,63012 A petición
K1811.1400584X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M54013,51830,55,526,64012 A petición
K1811.1400684X10rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M64013,51830,55,526,61012 A petición
K1811.1400684X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M64013,51830,55,526,61512 A petición
K1811.1400684X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M64013,51830,55,526,62012 A petición
K1811.1400684X25rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M64013,51830,55,526,62512 A petición
K1811.1400684X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M64013,51830,55,526,63012 A petición
K1811.1400684X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M64013,51830,55,526,64012 A petición
K1811.1400884X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M84013,51830,55,526,61512 A petición
K1811.1400884X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M84013,51830,55,526,62012 A petición
K1811.1400884X25rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M84013,51830,55,526,62512 A petición
K1811.1400884X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M84013,51830,55,526,63012 A petición
K1811.1400884X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable2M84013,51830,55,526,64012 A petición
K1811.1500884X15rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable3M850172241,91037,11512 A petición
K1811.1500884X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable3M850172241,91037,12012 A petición
K1811.1500884X25rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable3M850172241,91037,12512 A petición
K1811.1500884X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable3M850172241,91037,13012 A petición
K1811.1500884X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable3M850172241,91037,14012 A petición
K1811.1501084X20rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable3M1050172241,91037,12012 A petición
K1811.1501084X25rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable3M1050172241,91037,12512 A petición
K1811.1501084X30rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable3M1050172241,91037,13012 A petición
K1811.1501084X40rosca exteriorrojo tráfico RAL 3020acero inoxidable3M1050172241,91037,14012 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33