Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Casquillo roscado de latón.
Perno roscado de acero.
Versión:Empuñadura negra.
Perno roscado cincado.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1089 Empuñaduras en cruz 156 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en cruz

Empuñaduras en cruz con rosca interior

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1D2D6HH3TT1CADAcc.PrecioPedir
K1089.23205KM53215112312141,5 A petición
K1089.23206KM63215112312141,5 A petición
K1089.24008KM840161324,512,5141,5 A petición
K1089.25010KM105020142915142 A petición
K1089.26012KM126024183418,5182 A petición

Empuñaduras en cruz con rosca exterior

Más información

Planos

 Empuñaduras en cruz con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1D2D6HH3T1LCADAcc.PrecioPedir
K1089.43205X16LM532151123111,516 A petición
K1089.43205X20LM532151123111,520 A petición
K1089.43206X16LM632151123111,516 A petición
K1089.43206X20LM632151123111,520 A petición
K1089.43206X30LM632151123111,530 A petición
K1089.43208X16LM832151123111,516 A petición
K1089.43208X20LM832151123111,520 A petición
K1089.43208X30LM832151123111,530 A petición
K1089.43208X40LM832151123111,540 A petición
K1089.44006X20LM64015,71224,512,5120 A petición
K1089.44006X30LM64015,71224,512,5130 A petición
K1089.44008X20LM84015,71224,512,5120 A petición
K1089.44008X30LM84015,71224,512,5130 A petición
K1089.44008X40LM84015,71224,512,5140 A petición
K1089.44008X50LM84015,71224,512,5150 A petición
K1089.45008X20LM8502014,529151,520 A petición
K1089.45008X30LM8502014,529151,530 A petición
K1089.45008X40LM8502014,529151,540 A petición
K1089.45010X20LM10502014,529151,520 A petición
K1089.45010X30LM10502014,529151,530 A petición
K1089.45010X40LM10502014,529151,540 A petición
K1089.45010X50LM10502014,529151,550 A petición
K1089.46010X20LM106024183418,51,520 A petición
K1089.46010X30LM106024183418,51,530 A petición
K1089.46010X40LM106024183418,51,540 A petición
K1089.46010X50LM106024183418,51,550 A petición
K1089.46012X20LM126024183418,51,520 A petición
K1089.46012X30LM126024183418,51,530 A petición
K1089.46012X40LM126024183418,51,540 A petición
K1089.46012X50LM126024183418,51,550 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33