Grupos de mercancía
Empuñaduras en cruz de fundición gris con función de sujeción rápida
K0683

Empuñaduras en cruz de fundición gris con función de sujeción...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición gris GJL 300.Versión:Rectificado por vibración.Indicación:Las empuñaduras en cruz con función de sujeción rápida se aplican en cualquier dispositivo que no requiera grandes fuerzas de sujeción.
La función se alcanza mediante una rosca semilateral.
Indicación sobre el dibujo:
X: El perno roscado debe ser unos milímetros más largo que la altura "H".
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0683 Empuñaduras en cruz de fundición gris con función de sujeción rápida 215 kB

Planos

Empuñaduras en cruz de fundición gris con función de sujeción rápida

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2D4HH1CADAcc.PrecioPedir
K0683.06M6301572010 A petición
K0683.08M840189,42514 A petición
K0683.10M10502111,33016 A petición
K0683.12M12602613,13519 A petición
K0683.14M14703015,64022 A petición
K0683.16M16803417,64525 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33