Grupos de mercancía
Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de acero inoxidable
K0146

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4308.
Tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.
Pasador transversal de acero inoxidable 1.4310.

Versión:Pulido o tratado con chorro.
Tornillo prisionero y pasador transversal con acabado natural.
Indicación sobre el dibujo:
Forma B: Perforación continua
Forma C: Agujero ciego
Forma D: Rosca taladrada
Forma E: Agujero ciego roscado
Forma L: Con rosca exterior
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0146 Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de acero inoxidable 208 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de acero inoxidable

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de acero inoxidable, forma B, perforación continua

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de acero inoxidable, forma B, perforación continua

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
D=PerforaciónD1D2H=AlturaH3CADAcc.PrecioPedir
K0146.2032062Bpulido632122110 A petición
K0146.2040082Bpulido840142614 A petición
K0146.2050102Bpulido1050183420 A petición
K0146.2063122Bpulido1263204225 A petición
K0146.2032063Btratado con chorro632122110 A petición
K0146.2040083Btratado con chorro840142614 A petición
K0146.2050103Btratado con chorro1050183420 A petición
K0146.2063123Btratado con chorro1263204225 A petición

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de acero inoxidable, forma C, agujero ciego

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de acero inoxidable, forma C, agujero ciego

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2HH3TT1CADAcc.PrecioPedir
K0146.3032062Cpulido6321221101215 A petición
K0146.3040082Cpulido8401426141518 A petición
K0146.3050102Cpulido10501834201821 A petición
K0146.3063122Cpulido12632042252225 A petición
K0146.3032063Ctratado con chorro6321221101215 A petición
K0146.3040083Ctratado con chorro8401426141518 A petición
K0146.3050103Ctratado con chorro10501834201821 A petición
K0146.3063123Ctratado con chorro12632042252225 A petición

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de acero inoxidable, forma D, rosca taladrada

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de acero inoxidable, forma D, rosca taladrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
D

D1D2D6HH3TCADAcc.PrecioPedir
K0146.4032062DpulidoM632126,4211011 A petición
K0146.4040082DpulidoM840148,4261414 A petición
K0146.4050102DpulidoM10501810,5342018 A petición
K0146.4063122DpulidoM12632013422522 A petición
K0146.4032063Dtratado con chorroM632126,4211011 A petición
K0146.4040083Dtratado con chorroM840148,4261414 A petición
K0146.4050103Dtratado con chorroM10501810,5342018 A petición
K0146.4063123Dtratado con chorroM12632013422522 A petición

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de acero inoxidable, forma E, agujero ciego roscado

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de acero inoxidable, forma E, agujero ciego roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
D

D1D2HH3TT1CADAcc.PrecioPedir
K0146.5032062EpulidoM6321221101215 A petición
K0146.5040082EpulidoM8401426141518 A petición
K0146.5050102EpulidoM10501834201821 A petición
K0146.5063122EpulidoM12632042252225 A petición
K0146.5032063Etratado con chorroM6321221101215 A petición
K0146.5040083Etratado con chorroM8401426141518 A petición
K0146.5050103Etratado con chorroM10501834201821 A petición
K0146.5063123Etratado con chorroM12632042252225 A petición

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de acero inoxidable, forma L, con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de acero inoxidable, forma L, con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2HH3LCADAcc.PrecioPedir
K0146.6032063X15Ltratado con chorroM63212211015 A petición
K0146.6032063X20Ltratado con chorroM63212211020 A petición
K0146.6032063X25Ltratado con chorroM63212211025 A petición
K0146.6032063X30Ltratado con chorroM63212211030 A petición
K0146.6032063X40Ltratado con chorroM63212211040 A petición
K0146.6032063X50Ltratado con chorroM63212211050 A petición
K0146.6040083X20Ltratado con chorroM84014261420 A petición
K0146.6040083X25Ltratado con chorroM84014261425 A petición
K0146.6040083X30Ltratado con chorroM84014261430 A petición
K0146.6040083X40Ltratado con chorroM84014261440 A petición
K0146.6040083X50Ltratado con chorroM84014261450 A petición
K0146.6050103X20Ltratado con chorroM105018342020 A petición
K0146.6050103X25Ltratado con chorroM105018342025 A petición
K0146.6050103X30Ltratado con chorroM105018342030 A petición
K0146.6050103X40Ltratado con chorroM105018342040 A petición
K0146.6050103X50Ltratado con chorroM105018342050 A petición
K0146.6063123X20Ltratado con chorroM126320422520 A petición
K0146.6063123X30Ltratado con chorroM126320422530 A petición
K0146.6063123X40Ltratado con chorroM126320422540 A petición
K0146.6063123X50Ltratado con chorroM126320422550 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33