Grupos de mercancía
Botones moleteados de momento de torsión con rosca exterior
K0277_AG

Botones moleteados de momento de torsión con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita. Perno de acero 5.8.Versión:Perno cromado en azul.Indicación:El momento de torsión requerido se ajusta mediante un tornillo de ajuste. Al alcanzarse el momento de torsión ajustado, el botón moleteado gira libremente.
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de ajuste para ajustar el momento de torsión
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0277_AG Botones moleteados de momento de torsión con rosca exterior 205 kB

Planos

Botones moleteados de momento de torsión con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaMaterial
del componente
Color
cubierta
TamañoD

D1D2D3D4HH1LMomento
de torsión
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0277.205X30rosca exterioracerogris antracita RAL 70212M5261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.2051X30rosca exterioraceronaranja RAL 20042M5261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.2052X30rosca exterioraceroverde señal RAL 60322M5261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.2053X30rosca exterioraceroazul RAL50172M5261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.2055X30rosca exterioracerogris claro RAL 70352M5261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.2056X30rosca exterioracerorojo tráfico RAL 30202M5261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.2057X30rosca exterioraceroamarillo colza RAL 10212M5261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.205X50rosca exterioracerogris antracita RAL 70212M5261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.2051X50rosca exterioraceronaranja RAL 20042M5261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.2052X50rosca exterioraceroverde señal RAL 60322M5261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.2053X50rosca exterioraceroazul RAL50172M5261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.2055X50rosca exterioracerogris claro RAL 70352M5261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.2056X50rosca exterioracerorojo tráfico RAL 30202M5261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.2057X50rosca exterioraceroamarillo colza RAL 10212M5261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.206X30rosca exterioracerogris antracita RAL 70212M6261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.2061X30rosca exterioraceronaranja RAL 20042M6261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.2062X30rosca exterioraceroverde señal RAL 60322M6261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.2063X30rosca exterioraceroazul RAL50172M6261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.2065X30rosca exterioracerogris claro RAL 70352M6261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.2066X30rosca exterioracerorojo tráfico RAL 30202M6261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.2067X30rosca exterioraceroamarillo colza RAL 10212M6261823162710,5300,1 - 0,3 A petición
K0277.206X50rosca exterioracerogris antracita RAL 70212M6261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.2061X50rosca exterioraceronaranja RAL 20042M6261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.2062X50rosca exterioraceroverde señal RAL 60322M6261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.2063X50rosca exterioraceroazul RAL50172M6261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.2065X50rosca exterioracerogris claro RAL 70352M6261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.2066X50rosca exterioracerorojo tráfico RAL 30202M6261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.2067X50rosca exterioraceroamarillo colza RAL 10212M6261823162710,5500,1 - 0,3 A petición
K0277.306X40rosca exterioracerogris antracita RAL 70213M63422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.3061X40rosca exterioraceronaranja RAL 20043M63422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.3062X40rosca exterioraceroverde señal RAL 60323M63422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.3063X40rosca exterioraceroazul RAL50173M63422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.3065X40rosca exterioracerogris claro RAL 70353M63422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.3066X40rosca exterioracerorojo tráfico RAL 30203M63422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.3067X40rosca exterioraceroamarillo colza RAL 10213M63422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.306X60rosca exterioracerogris antracita RAL 70213M63422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.3061X60rosca exterioraceronaranja RAL 20043M63422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.3062X60rosca exterioraceroverde señal RAL 60323M63422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.3063X60rosca exterioraceroazul RAL50173M63422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.3065X60rosca exterioracerogris claro RAL 70353M63422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.3066X60rosca exterioracerorojo tráfico RAL 30203M63422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.3067X60rosca exterioraceroamarillo colza RAL 10213M63422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.308X40rosca exterioracerogris antracita RAL 70213M83422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.3081X40rosca exterioraceronaranja RAL 20043M83422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.3082X40rosca exterioraceroverde señal RAL 60323M83422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.3083X40rosca exterioraceroazul RAL50173M83422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.3085X40rosca exterioracerogris claro RAL 70353M83422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.3086X40rosca exterioracerorojo tráfico RAL 30203M83422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.3087X40rosca exterioraceroamarillo colza RAL 10213M83422312037,514,5400,1 - 0,3 A petición
K0277.308X60rosca exterioracerogris antracita RAL 70213M83422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.3081X60rosca exterioraceronaranja RAL 20043M83422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.3082X60rosca exterioraceroverde señal RAL 60323M83422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.3083X60rosca exterioraceroazul RAL50173M83422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.3085X60rosca exterioracerogris claro RAL 70353M83422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.3086X60rosca exterioracerorojo tráfico RAL 30203M83422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
K0277.3087X60rosca exterioraceroamarillo colza RAL 10213M83422312037,514,5600,1 - 0,3 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33