Gruppi merceologici
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole
K2076

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Manovella in acciaio inox 1.4308.
Impugnatura cilindrica in materiale termoplastico e acciaio inox 1.4404.

Versione:Manovella lucida.
Materiale termoplastico colore grigio nerastro.
Acciaio inox grezzo.
Nota:Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2076 Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole 151 kB

Disegni (sintesi completa)

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole con foro calibrato

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADAcc.PrezzoOrdinare
K2076.1110foro calibratosenza foro trasversale80241016-89492213,4-100 0.00 €
K2076.1212foro calibratosenza foro trasversale100281220-10859,52616-124 0.00 €
K2076.1314foro calibratosenza foro trasversale125301426-140832815,8-153 0.00 €
K2076.1417foro calibratosenza foro trasversale160341726-144833219,6-190 0.00 €
K2076.11106foro calibratocon foro trasversale80241016M689492213,47,5100 0.00 €
K2076.12126foro calibratocon foro trasversale100281220M610859,526167,5124 0.00 €
K2076.13146foro calibratocon foro trasversale125301426M6140832815,87,5153 0.00 €
K2076.14176foro calibratocon foro trasversale160341726M6144833219,67,5190 0.00 €

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole con quadro incassato

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole con quadro incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K2076.2110quadro incassatosenza foro trasversale802416-89492213,4-10010 0.00 €
K2076.2212quadro incassatosenza foro trasversale1002820-10859,52616-12412 0.00 €
K2076.2314quadro incassatosenza foro trasversale1253026-140832815,8-15314 0.00 €
K2076.2417quadro incassatosenza foro trasversale1603426-144833219,6-19017 0.00 €
K2076.21106quadro incassatocon foro trasversale802416M689492213,47,510010 0.00 €
K2076.22126quadro incassatocon foro trasversale1002820M610859,526167,512412 0.00 €
K2076.23146quadro incassatocon foro trasversale1253026M6140832815,87,515314 0.00 €
K2076.24176quadro incassatocon foro trasversale1603426M6144833219,67,519017 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33