- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- K1523
Volantini a 2 razze in alluminio, senza impugnatura
- K1524
Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K1525
Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K0725
Volantini a 2 razze in plastica
- K0725
Volantini a 2 razze in plastica, con impugnatura girevole
- K0725
Volantini a 2 razze in plastica, con impugnatura pieghevole
- K0162
Volantini a 2 razze in alluminio, lucidati
- K0162
Volantini a 2 razze in alluminio, verniciati a polvere
- K0671
Volantini DIN 950 in ghisa
- K0160
Volantini DIN 950 in alluminio
- K1208
Volantini DIN 950, in acciaio inox
- K1520
Volantini a disco in alluminio senza impugnatura
- K1521
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K1522
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0161
Volantini a disco in alluminio
- K0161
Volantini a disco in alluminio
- K0163
Volantini a disco simili a DIN 950 in alluminio
- K1307
Volantini a disco con impugnatura girevole
- K0164
Volantini a disco con impugnatura girevole
- K0165
Volantini a disco senza impugnatura
- K0256
Volantini in plastica
- K0257
Volantini con impugnatura cilindrica girevole
- K0258
Volantini con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0259
Volantini con impugnatura cilindrica di sicurezza
- K0184
Volantini in plastica (Duroplast)
- K0262
Rotelle zigrinate con impugnatura
- K0275
Volantini a delta
- K1661
Volantini in lamiera d'acciaio
- K1875
Volantini a razze in lamiera d'acciaio
- K1876
Volantini a raggiera in lamiera d'acciaio inox
- K0726
Impugnature a sfera girevoli
- K0684
Manovelle a gomito simili a DIN 468
- K0685
Manovelle diritte simili a DIN 469
- K0727
Manovelle in alluminio
- K0997
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0996
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K0998
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica di sicurezza
- K2076
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole
- K2075
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole
- K0999
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole
- K0266
Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0659
Manovelle con impugnatura cilindrica girevole
- K0268
Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza
- K0728
Leva equilibrata in acciaio
- K0740
Impugnature cilindriche girevoli con esagono incassato
- K0774
Impugnature cilindriche girevoli
- K0775
Impugnature cilindriche pieghevoli
- K1000
Impugnature cilindriche girevoli acciaio inox
- K0263
Impugnature cilindriche girevoli
- K1468
Impugnature cilindriche in plastica girevoli
- K1469
Impugnature cilindriche in plastica pieghevoli
- K0265
Impugnature cilindriche di sicurezza con ritorno automatico
- K1470
Impugnature cilindriche di sicurezza in plastica con ritorno automatico
- K0166
Impugnature fisse DIN 39 forma E, in acciaio
- K1199
Impugnature fisse DIN 39 forma E, in acciaio inox
- K0167
Impugnature fisse DIN 39 forma E, in alluminio
- K0168
Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, acciaio
- K1209
Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, in acciaio inox
- K0169
Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, in alluminio
- K1221
Impugnature coniche fisse
- K0170
Impugnature girevoli
- K0651
Impugnature girevoli ovali
- K0172
Impugnature coniche
- K1207
Impugnature coniche
- K1222
Impugnature ovali
- K1201
Impugnature coniche girevoli
- K1202
Impugnature coniche
- K0173
Rondelle con foro svasato
- K0408
Indicatore di posizione
- K2106
Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox
- K0409
Indicatori di posizione
- K2107
Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox
- K0410
Indicatori di posizione
- K2108
Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox
- K0411
Indicatore di posizione programmabile
- K0771
Indicatore di posizione programmabile
- K1657
Indicatori di posizione in plastica, elettronici Interfaccia IO-Link
- K1658
Sensori magnetici, sensori passivi forma miniaturizzata, Interfaccia IO-Link
- K1905
Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm, forma piccola
- K1906
Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm
- K1959
Sensori magnetici sensori passivi, forma miniaturizzata
- K1926
Sensori ad albero cavo con rilevamento magnetico
- K1927
Riduttori
- K1663
Banda magnetica riga graduata con codifica incrementale, distanza tra i poli 5 mm
- K0412
Riduttori
- K0413
Piastre intermedie
- K0414
Piastre di montaggio
- K1928
Selettori con indicatore di posizione Indicatore digitale
- K1929
Indicatore di posizione per volantini indicatore analogico-digitale
- K1930
Volantini per indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo in poliammide 6. Albero cavo in acciaio. Visore di plastica. Perno filettato in acciaio.Versione:Corpo resistente agli urti. Albero cavo brunito. Perno filettato colore nero. Rulli colore nero, cifre colore bianco.Nota:Gli indicatori di posizione consentono la lettura diretta dei valori di misurazione impostati. Inoltre, il valore visualizzato può essere selezionato per ogni rotazione del mandrino (passo vite corrispondente); i diversi valori visualizzati sono realizzati con un meccanismo moltiplicatore. Gli indicatori di posizione si contraddistinguono per il display chiaro e la lettura di precisione. Possiedono un ammortizzatore di coppia che si inserisce in un foro sul lato opposto.
** Indicare al 1° asterisco la posizione di montaggio, al 2° asterisco il senso di rotazione. (Vedere esempio di ordine d'acquisto "Posizione di montaggio, senso di rotazione").Dati tecnici:– Contatore con 5 cifre + lettura di precisione – Altezza cifre ca. 7 mm – Albero cavo Ø 20 H7 mm – Resistente a temperature fino a 80 °C – Resistente a olio e solventi – A tenuta di polvereSu richiesta:– Copertura contatore in vetro minerale – Guarnizione assiale (a tenuta di polvere) – Impermeabile – Protetto dalle vibrazioniAccessori:– Riduttore K0412 – Piastra intermedia K0413 – Piastra di montaggio K0414 DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | B | D | H | L | Passo | Posizione di montaggio | Senso di rotazione | Visualizzazione dopo una rotazione | Virgola in posizione | max. numero di giri giri/min | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0410.01002111 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 1 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002121 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 2 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002211 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 1 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002221 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 2 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002311 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 1 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002321 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 2 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002411 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 1 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002421 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 2 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001111 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001121 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001211 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001221 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001311 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001321 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001411 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001421 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501111 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 1 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501121 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 1 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501211 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 2 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501221 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 2 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501311 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 3 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501321 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 3 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501411 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 4 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501421 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 4 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001111 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 1 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001121 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 1 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001211 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 2 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001221 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 2 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001311 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 3 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001321 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 3 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001411 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 4 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001421 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 4 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501111 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 1 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501121 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 1 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501211 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 2 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501221 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 2 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501311 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 3 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501321 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 3 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501411 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 4 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501421 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 4 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001111 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 1 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001121 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 1 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001211 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 2 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001221 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 2 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001311 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 3 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001321 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 3 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001411 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 4 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001421 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 4 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001111 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 1 | 1 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001121 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 1 | 2 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001211 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 2 | 1 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001221 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 2 | 2 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001311 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 3 | 1 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001321 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 3 | 2 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001411 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 4 | 1 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001421 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 4 | 2 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001111 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 1 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001121 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 1 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001211 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 2 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001221 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 2 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001311 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 3 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001321 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 3 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001411 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 4 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001421 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 4 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001111 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 1 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001121 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 1 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001211 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 2 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001221 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 2 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001311 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 3 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001321 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 3 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001411 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 4 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001421 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 4 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001111 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 1 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001121 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 1 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001211 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 2 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001221 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 2 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001311 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 3 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001321 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 3 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001411 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 4 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001421 | arancio puro RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 4 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002112 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 1 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002122 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 2 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002212 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 1 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002222 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 2 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002312 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 1 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002322 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 2 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002412 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 1 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002422 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 2 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001112 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001122 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001212 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001222 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001312 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001322 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001412 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001422 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501112 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 1 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501122 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 1 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501212 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 2 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501222 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 2 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501312 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 3 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501322 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 3 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501412 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 4 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501422 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 4 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001112 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 1 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001122 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 1 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001212 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 2 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001222 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 2 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001312 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 3 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001322 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 3 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001412 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 4 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001422 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 4 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501112 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 1 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501122 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 1 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501212 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 2 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501222 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 2 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501312 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 3 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501322 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 3 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501412 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 4 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501422 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 4 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001112 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 1 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001122 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 1 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001212 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 2 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001222 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 2 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001312 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 3 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001322 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 3 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001412 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 4 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001422 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 4 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001112 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 1 | 1 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001122 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 1 | 2 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001212 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 2 | 1 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001222 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 2 | 2 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001312 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 3 | 1 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001322 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 3 | 2 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001412 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 4 | 1 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001422 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 4 | 2 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001112 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 1 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001122 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 1 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001212 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 2 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001222 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 2 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001312 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 3 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001322 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 3 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001412 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 4 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001422 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 4 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001112 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 1 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001122 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 1 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001212 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 2 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001222 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 2 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001312 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 3 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001322 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 3 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001412 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 4 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001422 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 4 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001112 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 1 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001122 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 1 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001212 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 2 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001222 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 2 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001312 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 3 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001322 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 3 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001412 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 4 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001422 | nero | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 4 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|