Gruppi merceologici
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole
K2076

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:

Manovella in acciaio inox 1.4308.
Impugnatura cilindrica in materiale termoplastico e acciaio inox 1.4404.

Versione:Manovella lucida.
Materiale termoplastico colore grigio nerastro.
Acciaio inox grezzo.
Nota:Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2076 Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole 151 kB

Disegni (sintesi completa)

Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica pieghevole

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K2076.1110foro calibratosenza foro trasversale80241016-89492213,4-100- 0.00 €
K2076.1212foro calibratosenza foro trasversale100281220-10859,52616-124- 0.00 €
K2076.1314foro calibratosenza foro trasversale125301426-140832815,8-153- 0.00 €
K2076.1417foro calibratosenza foro trasversale160341726-144833219,6-190- 0.00 €
K2076.11106foro calibratocon foro trasversale80241016M689492213,47,5100- 0.00 €
K2076.12126foro calibratocon foro trasversale100281220M610859,526167,5124- 0.00 €
K2076.13146foro calibratocon foro trasversale125301426M6140832815,87,5153- 0.00 €
K2076.14176foro calibratocon foro trasversale160341726M6144833219,67,5190- 0.00 €
K2076.2110quadro incassatosenza foro trasversale8024-16-89492213,4-10010 0.00 €
K2076.2212quadro incassatosenza foro trasversale10028-20-10859,52616-12412 0.00 €
K2076.2314quadro incassatosenza foro trasversale12530-26-140832815,8-15314 0.00 €
K2076.2417quadro incassatosenza foro trasversale16034-26-144833219,6-19017 0.00 €
K2076.21106quadro incassatocon foro trasversale8024-16M689492213,47,510010 0.00 €
K2076.22126quadro incassatocon foro trasversale10028-20M610859,526167,512412 0.00 €
K2076.23146quadro incassatocon foro trasversale12530-26M6140832815,87,515314 0.00 €
K2076.24176quadro incassatocon foro trasversale16034-26M6144833219,67,519017 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33