Gruppi merceologici
Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox
K2106

Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in poliammide 6.
Albero cavo in acciaio inox.
Visore di plastica.
Perno filettato in acciaio inox.
Versione:Alloggiamento resistente agli urti.
Albero cavo e perno filettato grezzi.
Rulli neri, cifre bianche.
Nota:Gli indicatori di posizione consentono la lettura diretta dei valori impostati.
Il valore di visualizzazione per ogni rotazione del mandrino (corrispondente al passo della vite) è selezionabile, e i diversi valori di visualizzazione sono ottenuti attraverso un meccanismo moltiplicatore.
Gli indicatori di posizione si distinguono per la loro struttura compatta, a visualizzazione chiara e la lettura precisa. Sono particolarmente adatti per distanze del mandrino ridotte e piccoli diametri dell'albero. Possiedono un supporto per la coppia che viene inserito in un foro sul lato opposto.
Dati tecnici:– Contatore con 3 cifre
– Altezza cifre ca. 4 mm
– Albero cavo Ø 10 H7 mm
– Resistente a temperature fino a 80 °C
– Resistente a olio e solventi
Su richiesta:Misure in pollici
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2106 Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox 259 kB

Disegni

Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
BD

HLPassoVirgola in
posizione
max. numero
di giri
giri/min
Posizione
di montaggio
Senso
di rotazione
Visualizzazione
dopo una
rotazione
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2106.01001111arancio puro RAL 200426103322115001101,0 0.00 €
K2106.01001121arancio puro RAL 200426103322115001201,0 0.00 €
K2106.01001211arancio puro RAL 200426103322115002101,0 0.00 €
K2106.01001221arancio puro RAL 200426103322115002201,0 0.00 €
K2106.01001311arancio puro RAL 200426103322115003101,0 0.00 €
K2106.01001321arancio puro RAL 200426103322115003201,0 0.00 €
K2106.01001411arancio puro RAL 200426103322115004101,0 0.00 €
K2106.01001421arancio puro RAL 200426103322115004201,0 0.00 €
K2106.02001111arancio puro RAL 200426103322215001102,0 0.00 €
K2106.02001121arancio puro RAL 200426103322215001202,0 0.00 €
K2106.02001211arancio puro RAL 200426103322215002102,0 0.00 €
K2106.02001221arancio puro RAL 200426103322215002202,0 0.00 €
K2106.02001311arancio puro RAL 200426103322215003102,0 0.00 €
K2106.02001321arancio puro RAL 200426103322215003202,0 0.00 €
K2106.02001411arancio puro RAL 200426103322215004102,0 0.00 €
K2106.02001421arancio puro RAL 200426103322215004202,0 0.00 €
K2106.02501111arancio puro RAL 2004261033222,515001102,5 0.00 €
K2106.02501121arancio puro RAL 2004261033222,515001202,5 0.00 €
K2106.02501211arancio puro RAL 2004261033222,515002102,5 0.00 €
K2106.02501221arancio puro RAL 2004261033222,515002202,5 0.00 €
K2106.02501311arancio puro RAL 2004261033222,515003102,5 0.00 €
K2106.02501321arancio puro RAL 2004261033222,515003202,5 0.00 €
K2106.02501411arancio puro RAL 2004261033222,515004102,5 0.00 €
K2106.02501421arancio puro RAL 2004261033222,515004202,5 0.00 €
K2106.03001111arancio puro RAL 200426103322315001103,0 0.00 €
K2106.03001121arancio puro RAL 200426103322315001203,0 0.00 €
K2106.03001211arancio puro RAL 200426103322315002103,0 0.00 €
K2106.03001221arancio puro RAL 200426103322315002203,0 0.00 €
K2106.03001311arancio puro RAL 200426103322315003103,0 0.00 €
K2106.03001321arancio puro RAL 200426103322315003203,0 0.00 €
K2106.03001411arancio puro RAL 200426103322315004103,0 0.00 €
K2106.03001421arancio puro RAL 200426103322315004203,0 0.00 €
K2106.04001111arancio puro RAL 200426103322413751104,0 0.00 €
K2106.04001121arancio puro RAL 200426103322413751204,0 0.00 €
K2106.04001211arancio puro RAL 200426103322413752104,0 0.00 €
K2106.04001221arancio puro RAL 200426103322413752204,0 0.00 €
K2106.04001311arancio puro RAL 200426103322413753104,0 0.00 €
K2106.04001321arancio puro RAL 200426103322413753204,0 0.00 €
K2106.04001411arancio puro RAL 200426103322413754104,0 0.00 €
K2106.04001421arancio puro RAL 200426103322413754204,0 0.00 €
K2106.05001111arancio puro RAL 200426103322513001105,0 0.00 €
K2106.05001121arancio puro RAL 200426103322513001205,0 0.00 €
K2106.05001211arancio puro RAL 200426103322513002105,0 0.00 €
K2106.05001221arancio puro RAL 200426103322513002205,0 0.00 €
K2106.05001311arancio puro RAL 200426103322513003105,0 0.00 €
K2106.05001321arancio puro RAL 200426103322513003205,0 0.00 €
K2106.05001411arancio puro RAL 200426103322513004105,0 0.00 €
K2106.05001421arancio puro RAL 200426103322513004205,0 0.00 €
K2106.06001111arancio puro RAL 200426103322612501106,0 0.00 €
K2106.06001121arancio puro RAL 200426103322612501206,0 0.00 €
K2106.06001211arancio puro RAL 200426103322612502106,0 0.00 €
K2106.06001221arancio puro RAL 200426103322612502206,0 0.00 €
K2106.06001311arancio puro RAL 200426103322612503106,0 0.00 €
K2106.06001321arancio puro RAL 200426103322612503206,0 0.00 €
K2106.06001411arancio puro RAL 200426103322612504106,0 0.00 €
K2106.06001421arancio puro RAL 200426103322612504206,0 0.00 €
K2106.08001111arancio puro RAL 200426103322811801108,0 0.00 €
K2106.08001121arancio puro RAL 200426103322811801208,0 0.00 €
K2106.08001211arancio puro RAL 200426103322811802108,0 0.00 €
K2106.08001221arancio puro RAL 200426103322811802208,0 0.00 €
K2106.08001311arancio puro RAL 200426103322811803108,0 0.00 €
K2106.08001321arancio puro RAL 200426103322811803208,0 0.00 €
K2106.08001411arancio puro RAL 200426103322811804108,0 0.00 €
K2106.08001421arancio puro RAL 200426103322811804208,0 0.00 €
K2106.10001111arancio puro RAL 2004261033221011501110,0 0.00 €
K2106.10001121arancio puro RAL 2004261033221011501210,0 0.00 €
K2106.10001211arancio puro RAL 2004261033221011502110,0 0.00 €
K2106.10001221arancio puro RAL 2004261033221011502210,0 0.00 €
K2106.10001311arancio puro RAL 2004261033221011503110,0 0.00 €
K2106.10001321arancio puro RAL 2004261033221011503210,0 0.00 €
K2106.10001411arancio puro RAL 2004261033221011504110,0 0.00 €
K2106.10001421arancio puro RAL 2004261033221011504210,0 0.00 €
K2106.01001112nero26103322115001101,0 0.00 €
K2106.01001122nero26103322115001201,0 0.00 €
K2106.01001212nero26103322115002101,0 0.00 €
K2106.01001222nero26103322115002201,0 0.00 €
K2106.01001312nero26103322115003101,0 0.00 €
K2106.01001322nero26103322115003201,0 0.00 €
K2106.01001412nero26103322115004101,0 0.00 €
K2106.01001422nero26103322115004201,0 0.00 €
K2106.02001112nero26103322215001102,0 0.00 €
K2106.02001122nero26103322215001202,0 0.00 €
K2106.02001212nero26103322215002102,0 0.00 €
K2106.02001222nero26103322215002202,0 0.00 €
K2106.02001312nero26103322215003102,0 0.00 €
K2106.02001322nero26103322215003202,0 0.00 €
K2106.02001412nero26103322215004102,0 0.00 €
K2106.02001422nero26103322215004202,0 0.00 €
K2106.02501112nero261033222,515001102,5 0.00 €
K2106.02501122nero261033222,515001202,5 0.00 €
K2106.02501212nero261033222,515002102,5 0.00 €
K2106.02501222nero261033222,515002202,5 0.00 €
K2106.02501312nero261033222,515003102,5 0.00 €
K2106.02501322nero261033222,515003202,5 0.00 €
K2106.02501412nero261033222,515004102,5 0.00 €
K2106.02501422nero261033222,515004202,5 0.00 €
K2106.03001112nero26103322315001103,0 0.00 €
K2106.03001122nero26103322315001203,0 0.00 €
K2106.03001212nero26103322315002103,0 0.00 €
K2106.03001222nero26103322315002203,0 0.00 €
K2106.03001312nero26103322315003103,0 0.00 €
K2106.03001322nero26103322315003203,0 0.00 €
K2106.03001412nero26103322315004103,0 0.00 €
K2106.03001422nero26103322315004203,0 0.00 €
K2106.04001112nero26103322413751104,0 0.00 €
K2106.04001122nero26103322413751204,0 0.00 €
K2106.04001212nero26103322413752104,0 0.00 €
K2106.04001222nero26103322413752204,0 0.00 €
K2106.04001312nero26103322413753104,0 0.00 €
K2106.04001322nero26103322413753204,0 0.00 €
K2106.04001412nero26103322413754104,0 0.00 €
K2106.04001422nero26103322413754204,0 0.00 €
K2106.05001112nero26103322513001105,0 0.00 €
K2106.05001122nero26103322513001205,0 0.00 €
K2106.05001212nero26103322513002105,0 0.00 €
K2106.05001222nero26103322513002205,0 0.00 €
K2106.05001312nero26103322513003105,0 0.00 €
K2106.05001322nero26103322513003205,0 0.00 €
K2106.05001412nero26103322513004105,0 0.00 €
K2106.05001422nero26103322513004205,0 0.00 €
K2106.06001112nero26103322612501106,0 0.00 €
K2106.06001122nero26103322612501206,0 0.00 €
K2106.06001212nero26103322612502106,0 0.00 €
K2106.06001222nero26103322612502206,0 0.00 €
K2106.06001312nero26103322612503106,0 0.00 €
K2106.06001322nero26103322612503206,0 0.00 €
K2106.06001412nero26103322612504106,0 0.00 €
K2106.06001422nero26103322612504206,0 0.00 €
K2106.08001112nero26103322811801108,0 0.00 €
K2106.08001122nero26103322811801208,0 0.00 €
K2106.08001212nero26103322811802108,0 0.00 €
K2106.08001222nero26103322811802208,0 0.00 €
K2106.08001312nero26103322811803108,0 0.00 €
K2106.08001322nero26103322811803208,0 0.00 €
K2106.08001412nero26103322811804108,0 0.00 €
K2106.08001422nero26103322811804208,0 0.00 €
K2106.10001112nero261033221011501110,0 0.00 €
K2106.10001122nero261033221011501210,0 0.00 €
K2106.10001212nero261033221011502110,0 0.00 €
K2106.10001222nero261033221011502210,0 0.00 €
K2106.10001312nero261033221011503110,0 0.00 €
K2106.10001322nero261033221011503210,0 0.00 €
K2106.10001412nero261033221011504110,0 0.00 €
K2106.10001422nero261033221011504210,0 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33