Warengruppen
Flachspanner für T-Nut
K1413

Flachspanner für T-Nut

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Spannelement (vorne) Edelstahl 1.7225.
Halteelement (hinten) Edelstahl 1.0503.
Zylinderschrauben und Nutensteine Stahl Festigkeitsklasse 8.8.
Ausführung:Edelstahlteile gehärtet und vernickelt.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Mit den Flachspannern für T-Nut können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Niederzugkraft wird das Werkstück zusätzlich auf den Maschinentisch gedrückt. Anwendung:1. Flachspanner einschieben in die T-Nut des Maschinentisches bis zum Werkstück.
2. Befestigungsschrauben (Halteelement) gemäß Drehmoment anziehen.
3. Durch das Anziehen der Spannschraube (Spannelement) wird das Werkstück gespannt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1413 Flachspanner für T-Nut 328 kB

Zeichnungen

Flachspanner für T-Nut

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerNutbreiteBC1D

HLSWF
kN
F1
kN
Anziehdrehmoment
M1
Nm
Anziehdrehmoment
M2
Nm
CADZub.PreisBestellen
K1413.121414448M122511210157,56552 0.00 €
K1413.1618185610M1630132142512,5150120 0.00 €
K1413.2022226211M2035155173618300240 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33