Warengruppen
Heberollen mit integriertem Feststellfuß mit Rückenloch oder Anschraubplatte
K1786

Heberollen mit integriertem Feststellfuß mit Rückenloch oder...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Aluminium-Druckguss.
Rolle aus bruchfestem Polyamid 6, 70° Shore D.
Feststellfuß aus Hartgummi.
Ausführung:Gehäuse pulverbeschichtet, elfenbeinweiß.
Stahlteile verzinkt, blau passiviert.
Rolle, Feststellfuß schwarz.
Hinweis:Heberolle mit integriertem Feststellfuß. Mit abgedichteter Kugellagerung im Drehkranz. Höhenverstellung mittels Gabelschlüssel SW 13 oder integriertem Verstellrad. Radachse verschraubt.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1786 Heberollen mit integriertem Feststellfuß mit Rückenloch oder Anschraubplatte 277 kB

Zeichnungen

Heberollen mit integriertem Feststellfuß mit Rückenloch oder Anschraubplatte

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1RadlagerungBefestigungsartD

D1ABB1B3HH1LL1RSWTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
K1786.045180mit FeststellsystemGleitlagerRückenloch45M8x123218-587282--54,540180 0.00 €
K1786.050220mit FeststellsystemGleitlagerRückenloch50M12x153822-728494--6346250 0.00 €
K1786.063290mit FeststellsystemGleitlagerRückenloch63M12x154629-85104119--77,565500 0.00 €
K1786.045181mit FeststellsystemGleitlagerAnschraubplatte457321842587282554254,5-180 0.00 €
K1786.050221mit FeststellsystemGleitlagerAnschraubplatte507382258728494735863-250 0.00 €
K1786.063291mit FeststellsystemGleitlagerAnschraubplatte63946297085104119907077,5-500 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33