Warengruppen
Stahlblech-Lenk- und Bockrollen, elektrisch leitfähig, schwere Ausführung
K1760

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen, elektrisch leitfähig, schwere...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech.
Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag.
Radkörper aus Polypropylen.
Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand des Rades liegt bei ≤ 10⁴Ω. Anwendung:Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden.Temperaturbereich:-20 °C bis +60 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1760 Stahlblech-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig schwere Ausführung 387 kB
 Technischer Hinweis für Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig 265 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen, elektrisch leitfähig, schwere Ausführung
Stahlblech-Lenk- und Bockrollen, elektrisch leitfähig, schwere Ausführung

Bockrolle, elektrisch leitfähig

mehr Info

Zeichnungen

Bockrolle, elektrisch leitfähig
Bockrolle, elektrisch leitfähig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungAusführung 1RadlagerungBDHTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
K1760.11080321Bockrolleohne FeststellsystemGleitlager328011165 0.00 €
K1760.11100321Bockrolleohne FeststellsystemGleitlager3210013670 0.00 €
K1760.11125321Bockrolleohne FeststellsystemGleitlager3212516180 0.00 €

Lenkrolle, elektrisch leitfähig

mehr Info

Zeichnungen

Lenkrolle, elektrisch leitfähig
Lenkrolle, elektrisch leitfähig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungAusführung 1RadlagerungABDHRTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
K1760.1108032Lenkrolleohne FeststellsystemGleitlager4032801118065 0.00 €
K1760.1110032Lenkrolleohne FeststellsystemGleitlager40321001369070 0.00 €
K1760.1112532Lenkrolleohne FeststellsystemGleitlager4032125161102,580 0.00 €

Lenkrolle mit stop fix, elektrisch leitfähig

mehr Info

Zeichnungen

Lenkrolle mit stop fix, elektrisch leitfähig
Lenkrolle mit stop fix, elektrisch leitfähig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungAusführung 1RadlagerungABDHRTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
K1760.11080322Lenkrollemit Feststellsystem stop-fixGleitlager4032801118065 0.00 €
K1760.11100322Lenkrollemit Feststellsystem stop-fixGleitlager40321001369070 0.00 €
K1760.11125322Lenkrollemit Feststellsystem stop-fixGleitlager4032125161102,580 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33