- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile, Dichtprofiletenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Federnde Druckstücke
- Arretierbolzen
- K2047
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Ösengriff
- K1502
Arretierbolzen Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Fernbetätigung
- K2042
Bowdenzugverteiler für Arretierbolzen mit Fernbetätigung
- K2116
Bowdenzüge für Arretierbolzen mit Fernbetätigung
- K2023
Drahtseile mit Endstück
- K2024
Zughüllen mit Innenrohr
- K2025
Endhülsen
- K2026
Stellschrauben
- K2027
Schraubnippel Klemmung mit Gewindestift
- K1584
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Exzenterhebel
- K2109
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Exzenterhebel
- K1744
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Zustandssensor, kabelgebunden
- K1495
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor und Kunststoff-Pilzgriff
- K1845
Magnetfuß für WLAN-Antennen
- K1846
Verlängerungskabel für WLAN-Antennen
- K0338
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff
- K1096
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Gewindesicherung
- K1149
Arretierbolzen Stahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Verriegelungsmarkierung
- K1213
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Verriegelung
- K0630
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und verlängertem Arretierstift
- K2000
Arretierbolzen Mini Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff
- K2001
Arretierbolzen Mini Zinkdruckguss mit Kunststoff-Pilzgriff und Anschraubflansch
- K0631
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Pilzgriff
- K1097
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Pilzgriff und Gewindesicherung
- K1698
Arretierbolzen Edelstahl für Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT® mit Edelstahl-Pilzgriff
- K0632
Arretierbolzen Edelstahl mit Edelstahl-Pilzgriff
- K2194
Arretierbolzen Edelstahl kurze Ausführung mit Edelstahl-Pilzgriff
- K0735
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl für dünnwandige Teile mit Kunststoff-Pilzgriff
- K0339
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff, mit Deckel
- K0747
Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff
- K0635
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, ohne Bund, mit Edelstahl-Zugring
- K0346
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, glatte Ausführung, ohne Bund, mit Kunststoff-Pilzgriff
- K0347
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, glatte Ausführung, ohne Bund, mit Kunststoff-Pilzgriff, mit Deckel
- K0636
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl glatte Ausführung ohne Bund mit Edelstahl-Zugring
- K1839
Positionierbuchsen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor
- K1840
Positionierbuchsen Stahl oder Edelstahl für Zustandssensor
- K1290
Positionierbuchsen für Arretierbolzen
- K0665
Distanzringe Edelstahl
- K2146
Befestigungssätze Stahl oder Edelstahl für dünnwandige Teile
- K0736
Buchse konisch Stahl oder Edelstahl für Premium - Arretierbolzen
- K0736
Premium - Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und zylindrischem Arretierstift
- K0736
Buchse zylindrisch Stahl oder Edelstahl für Premium - Arretierbolzen
- K0736
Premium - Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und konischem Arretierstift
- K1300
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff, Verdrehsicherung und Anlaufschräge
- K1124
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Kunststoff-T-Griff
- K0359
Präzisions-Arretierbolzen Stahl mit Kunststoff-Griffkugel und konischem Arretierstift
- K0360
Buchse konisch Stahl für Präzisions-Arretierbolzen
- K0361
Präzisions-Arretierbolzen Stahl mit Kunststoff-Griffkugel und zylindrischem Arretierstift
- K0362
Buchse zylindrisch Stahl für Präzisions-Arretierbolzen
- K1833
Arretierbolzen Stahl mit Drehbetätigung, Drehkopf Kunststoff und konischem Arretierstift
- K1834
Arretierbolzen Stahl mit Drehbetätigung, Drehkopf Kunststoff und konischem Arretierstift
- K1835
Buchse Stahl, konisch
- K1098
Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Gewindesicherung
- K0748
Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Pilzgriff
- K0340
Arretierbolzen Stahl mit Zughaken
- K0341
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Gewindezapfen
- K0342
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Edelstahl-Zugring
- K0343
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, ohne Bund, mit Kunststoff-Pilzgriff
- K0633
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, ohne Bund, mit Kunststoff-Pilzgriff und verlängertem Arretierstift
- K0634
Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund mit Edelstahl-Pilzgriff
- K0344
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, ohne Bund, mit Kunststoff-Pilzgriff, mit Deckel
- K2202
Arretierbolzen Edelstahl pneumatisch
- K1116
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl pneumatisch
- K2203
Magnetfeld-Sensor
- K2204
Sensorhalter mit T-Nut für Rundzylinder
- K0344
Einschraubscheibe
- K0345
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, ohne Bund, mit Gewindezapfen
- K1582
Arretier- und Spanngriff Stahl mit Kunststoff-Sterngriff
- K1583
Arretier- und Spanngriff Stahl mit Kunststoff-Sterngriff und optischer Verriegelungskennung
- K0245
Arretierbolzen Stahl mit Kunststoff-Fünfsterngriff
- Sperrriegel
- Kugelsperrbolzen
- Steckbolzen
- Halteseile, Kugelketten
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0359_APräzisions-Arretierbolzen Stahl mit Kunststoff-Griffkugel und... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl, Griffkugel Thermoplast.Ausführung:gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau.Hinweis:Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht.
Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|