- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1290Positionierbuchsen für Arretierbolzen |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4034.Ausführung:Stahl gehärtet und brüniert. Edelstahl gehärtet und blank. Hinweis:Positionierbuchsen passend für Arretierbolzen. Abgestimmt auf Haltestücke K0638.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | D | D1 | D2 | H | H1 | L | SW | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1290.04 | Stahl | 4 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 3 | 11 | | | 0.00 € | | K1290.05 | Stahl | 5 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 4 | 10 | | | 0.00 € | | K1290.06 | Stahl | 6 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 4 | 10 | | | 0.00 € | | K1290.08 | Stahl | 8 | M16x1,5 | 26 | 19,5 | 14,5 | 13 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K1290.10 | Stahl | 10 | M16x1,5 | 26 | 19,5 | 14,5 | 13 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K1290.104 | Edelstahl | 4 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 3 | 11 | | | 0.00 € | | K1290.105 | Edelstahl | 5 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 4 | 10 | | | 0.00 € | | K1290.106 | Edelstahl | 6 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 4 | 10 | | | 0.00 € | | K1290.108 | Edelstahl | 8 | M16x1,5 | 26 | 19,5 | 14,5 | 13 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K1290.110 | Edelstahl | 10 | M16x1,5 | 26 | 19,5 | 14,5 | 13 | 6 | 12 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|