Группы товаров
Устройство прижимное горизонтальное с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь
K0661

Устройство прижимное горизонтальное с вертикальным основанием и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь.
Рукоятка из полиамида.
Исполнение: Без покрытия.
Элемент рукоятки синего, черного или красного цвета.
Указание:Не требующие ухода высококачественные шарнирные втулки. Сбалансированное и устойчивое усилие при открывании и закрывании. Оптимальная устойчивость достигается за счет плеча зажима конической формы с С-образным профилем.По запросу:Другие цвета рукоятки.Принадлежности:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Особенности:
Нержавеющая 
сталь

Чертежи

Устройство прижимное горизонтальное с вертикальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
компонента
Расположение
отверстий
Угол поворота
держателя
Угол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Усилие
зажима
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
Зажимное
усилие
F3 Н
Зажимное
усилие
F4 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0661.105001синий ультрамариновый RAL 5002286°67°100650900550620  по запросу
K0661.106001синий ультрамариновый RAL 5002386°67°160135019007201200  по запросу
K0661.108001синий ультрамариновый RAL 5002386°67°200200028008301400  по запросу
K0661.105000чёрно-серый RAL 7021286°67°100650900550620  по запросу
K0661.106000чёрно-серый RAL 7021386°67°160135019007201200  по запросу
K0661.108000чёрно-серый RAL 7021386°67°200200028008301400  по запросу
K0661.105003ярко-красный RAL 3020286°67°100650900550620  по запросу
K0661.106003ярко-красный RAL 3020386°67°160135019007201200  по запросу
K0661.108003ярко-красный RAL 3020386°67°200200028008301400  по запросу
Номер заказаMA

A1A2A3A4BB1B2B3B6CC2DHH1LL1Фильтр
K0661.10500ΔM5x2518274,513,5-8,14,113,29,222,526,25,25,552,247,9125,741,8
K0661.10600ΔM6x3526396,5-2,514,19,117,512,543,536,985,575,271186,660,5
K0661.10800ΔM8x4526449-3,514,19,1211641,546,510,56,288,284,3223,174,9

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33