Группы товаров
Устройство прижимное с толкающей штангой, mini
K0745

Устройство прижимное с толкающей штангой, mini

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованный и пассивированный.
Рукоятка полимерная маслостойкая.
Указание:Зажим с толкающей штангой с минимальной габаритной высотой. Зажимы фиксируются в закрытой и открытой позиции рукоятки. Поэтому они могут работать как на сжатие, так и на растяжение.Указание на чертеже:
Форма A:
Зажим при повороте против часовой стрелки
Форма B:
Зажим при повороте по часовой стрелке
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0745 Устройство прижимное с толкающей штангой, mini 167 kB

Чертежи (общий обзор)

Устройство прижимное с толкающей штангой, mini

Устройство прижимное с толкающей штангой, mini, форма А

подробнее

Чертежи

Устройство прижимное с толкающей штангой, mini, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Ход
S
Крепежная
сила
F2 Н
Усилие
зажима
F1 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0745.10050A16500500 по запросу

Устройство прижимное с толкающей штангой, mini, форма В

подробнее

Чертежи

Устройство прижимное с толкающей штангой, mini, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Ход
S
Крепежная
сила
F2 Н
Усилие
зажима
F1 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0745.20050B16500500 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33