Группы товаров

Фиксатор горизонтальный

назад

Горизонтальный зажим

Горизонтальные зажимы представляют собой прижимные устройства с горизонтальным расположением. Это обеспечивает более плоскую конструкцию. Горизонтальные зажимы применяются для удержания и зажима заготовок. Они представляют собой монтажные приспособления и приспособления для фиксации в определенном положении.
Различные детали штамповочной гибки устанавливаются в функциональный узел. Фиксация заготовок осуществляется по принципу коленчатого рычага.
Горизонтальный зажим KIPP отличается эргономичной формой ручки и обеспечивает удобное управление. В KIPP доступны варианты, где блокировка встроена в ручку.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33