Группы товаров
Устройство прижимное с толкающей штангой, усиленная конструкция с рукояткой
K0087

Устройство прижимное с толкающей штангой, усиленная конструкция...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь. Корпус и рукоятка литьё из чугуна с шаровидным графитом (GJS).Исполнение: фосфатированые. Рукоятка полимерная маслостойкая.Указание:Зажимы могут быть зафиксированы в открытом и закрытом положении рукоятки. Поэтому они могут использоваться как для нажима так и для тяги.
Для подачи и обратного хода зажимы оснащены ограничителем хода.
Принадлежности:K0101
K0102
K0103
K0106
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0087 Устройство прижимное с толкающей штангой, усиленная конструкция с рукояткой 200 kB
 Техническое указание 2,8 MB

Чертежи

Устройство прижимное с толкающей штангой, усиленная конструкция с рукояткой

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаЦвет
компонента
AA1A2A3BB1C1C2DD1HLL1L2MRХод
S
Расположение
отверстий
Угол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Крепежная
сила
F2 Н
Зажимное
усилие
F1 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0087.0600синий892536,5-4633,423125,514631273830M895322185°14060003000  по запросу
K0087.1200синий13383541614132188,520881885540M10143501185°150120005000  по запросу
K0087.2500синий1971145458254412210,32510830010360M12200751185°170250005000  по запросу
K0087.5000синий2541070708557502810,33012739013660M162451001185°200500007000  по запросу
K0087.060003красный892536,5-4633,423125,514631273830M895322185°14060003000  по запросу
K0087.120003красный13383541614132188,520881885540M10143501185°150120005000  по запросу
K0087.250003красный1971145458254412210,32510830010360M12200751185°170250005000  по запросу
K0087.500003красный2541070708557502810,33012739013660M162451001185°200500007000  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33